Серия X67
Дискретные смешанные модули
Дискретные смешанные модули
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X67SC4122.L12
X67 safe digital mixed module, 8 safe type A digital inputs, configurable input filter, 8 pulse outputs, 24 VDC, 4 safe type B1 digital outputs, 24 VDC, 2 A, OSSD <500 µs, M12 connectors, high-density module
Продукция
Промышленные ПК
Операторские интерфейсы
Системы управления
Системы ввода/вывода
Интегрированное машинное зрение
Техника обеспечения безопасности
Серия X20
Система X20 с защитным покрытием
Серия X67
X90 mobile control system
ACOPOS P3
ACOPOS
ACOPOSremote
ACOPOSmulti
ACOPOSmotor