Номер модель Описание
X90DSI00.04-00 X90 IO-Link option board, digital signal module, 4x IO-Link master, 4 digital channels configurable as inputs or outputs, 3-wire connections
X90IF720.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS232, настройка с помощью программного обеспечения
X90IF730.04-00 Дополнительная интерфейсная плата для системы X90, 3 интерфейса CAN, 1 интерфейс RS485, настройка с помощью программного обеспечения
X90IF7L0.05-00 X90 mobile IF option board, 3x CAN, 2x LIN (master), configuration using software

Укажите страну и язык

B&R Logo