Номер модель Описание
X90PO210.08-00 Дополнительная плата ШИМ для мобильной системы X90, 8 выходов ШИМ, 9–32 В постоянного тока, макс. сила тока 4 A, измерение тока (12 бит), от 15 Гц до 1 кГц, дополнительная возможность использования в качестве дискретных входов, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения
X90RO440.04-S1 X90 mobile option board with safe relay outputs, 4 relays, normally open contacts, for external actuator power supply, 9 to 32 VDC / 2 and 4 A
X90RO440.05-00 X90 mobile option board relay, 5 relays, normally open contact, for external actuator power supply, 9 to 32 VDC / 2 A

Укажите страну и язык

B&R Logo