80PS080X3.10-01
|
Модуль питания, вход: 3x 380–480 В перем. тока ± 10 %, силовой выход 24–80 В пост. тока, 16,6 А (макс. 1000 Вт), выход напряжения 24 В пост. тока, 2 А, интерфейс X2X, встроенный тормозной прерыватель, настенный монтаж. Клеммные колодки заказываются отдельно!
|
|
8B0C0320HC00.B00-1
|
Дополнительный модуль питания ACOPOSmulti, 35 A, доп. питание, монтаж на охлаждающую пластину или сквозной монтаж, выходное напряжение от 42 до 58 В
|
|
8B0C0320HW00.B00-1
|
Дополнительный модуль питания ACOPOSmulti, 35 A, доп. питание, настенный монтаж, выходное напряжение от 42 до 58 В
|
|
8F1OA.01B.0000-1
|
Модуль защиты от перенапряжения, входное напряжение 24 – 80 В пост. тока, выходное напряжение 24 – 59,25 В пост. тока (включен) или 0 В (выключен), клеммные колодки заказываются отдельно
|
|