General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
Electrical properties
| Emergency switch-off circuit loop resistance | Max. 1 Ω |
Номер модель:
5AC800.CON1-00Описание:
This extension connector (straight design) is required to connect AP800 displays and extension units.
| M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| 3D file DXF/STEP 5AC800.CON1-00 | ZIP / 586 кБ | |
| Dimensions pdf 5AC800.CON1-00 | PDF / 56 кБ |
| Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AC800.CON1-00) | EXE / 529 кБ |