Новые горизонты децентрализованной архитектуры приводов

B&R расширяет ассортимент приводов серией сервоприводов со встроенным двигателем и защитой IP65. ACOPOSmulti всегда был в высшей степени модульным, и следующим логическим шагом стало слияние инвертора и двигателя, позволяющее создать сервоактуаторы, которые могут доставлять мощность непосредственно туда, где она необходима. Конфигурируемые модули в результате стали простыми в подключении мехатронными устройствами. Это не только сохраняет пространство в шкафу управления, но также сокращает затраты на логистику и ввод в эксплуатацию.

Эта новая система объединяет все важные компоненты, такие как двигатель, датчик положения (энкодер), коробку передач и сервопривод, в одно сверхкомпактное устройство. Благодаря простому электрическому подключению ACOPOSmulti65m позволяет реализовывать эффективные концепции модульных машин. "Новый сервоактуатор является очередной ступенькой в нашей дороге к децентрализованному управлению движением, - объясняет Алоиз Хольцляйтнер, руководитель департамента управления движением компании B&R. - Сейчас мы предлагаем полный спектр приводов - от различных преобразователей частоты и многоосевых сервоприводов до децентрализованных приводных решений. Благодаря этому вы можете получить систему управления движением целиком от одного поставщика."

Пользователи выигрывают от сочетания новейшей технологии IGBT и оптимальных типов двигателей, которое ведет к максимальной производительности. Сервоактуаторы в 3-х различных типоразмерах покрывают широкий спектр крутящего момента от 1.8 до 10.5 Нм и мощности от 500 Вт до 2 кВт. Для проектов, требующих больше мощности, может быть использован дополнительный вентиляторный комплект, увеличивающий производительность на величину до 100%.

100% совместимость с проводными системами B&R

ACOPOSmulti65m полностью совместим с приводами серии ACOPOS. В результате становится возможным использование всех инструментов и возможностей Automation Studio. С учетом топологии новый сервоактуатор может быть включен в линейную или древовидную топологию. Сеть организуется посредством протокола POWERLINK.

Кроме того, ACOPOSmulti65m имеет функции STO (безопасное отключение момента) и SS1 в соответствии с SIL 3 или PLe. Дополнительные функции безопасности, такие как SLS, SOS, SDI, SLP и т.д. могут использоваться в сочетании с openSAFETY и уже интегрированы в модель ACOPOSmulti65m с SafeMC.



Укажите страну и язык

B&R Logo