Комбинация проверенных и ультрасовременных технологий

Полная совместимость: новые Automation Panel в формате 4:3

В дополнение к широкоэкранным панелям B&R теперь предлагает второе поколение сенсорных дисплеев Automation Panel стандартного формата 4:3 с управлением одиночным касанием. Для заказчиков это означает 100-процентную совместимость с существующими системами без необходимости жертвовать современными функциями, такими как светодиодная подсветка.

Поскольку эти панели являются частью модульной системной платформы B&R, они могут быть объединены с соответствующим модулем для создания мощного панельного ПК с масштабируемой производительностью – вплоть до установки процессора Intel® Core™ i7. Промышленный ПК и дисплей находятся разных местах? Это не проблема! Панель Automation Panels может быть оборудована приемником Smart Display Link 3 (SDL3), позволяющим установить ее на расстоянии до 100 м от Automation PC. SDL3 передает все необходимые данные по обычному кабелю Ethernet с простыми недорогими разъемами RJ45, которые можно вставлять даже в очень тесные отверстия.

Дисплеи с диагональю от 12.1" до 19"

Новейшие экранные технологии позволяют отображать существующие приложения виртуализации на Automation Panel в формате 4:3 без необходимости внесения малейших изменений в программное обеспечение. Панели 12.1" и 15" с разрешением XGA могут устанавливаться на шкафах управления. Завершает линейку продукции панель 19" с разрешением SXGA.

Эти системы отличаются не только превосходными графическими характеристиками, но и сверхтонким корпусом. Панель 12.1" можно даже использовать для замены панели 10.4", если нужно более высокое разрешение. И в довершение всего, широкий диапазон регулировки светодиодной подсветки позволяет устанавливать комфортную яркость изображения при любых уровнях освещенности.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo