Новое устройство ЧМИ от Weber – Weber Power Control – удостоилось нескольких наград за необычный дизайн. (Источник: Weber Maschinenbau)

Привлекательный дизайн, интуитивная навигация и современная технология сенсорного экрана повышают ценность оборудования и упрощают работу с ним. Безусловно, компания Weber взяла это за основу при разработке нового пользовательского интерфейса, Weber Power Control, и уже получила несколько наград за свое достижение. Ядром устройства ЧМИ является высокопроизводительный ПК и терминал оператора от компании B&R.

Вместительный, стильный и функциональный. Таково первое впечатление от нового устройства ЧМИ компании Weber. На дисплее с диагональю 18,5" помещается огромное количество информации. Но создатели устройства намеренно выбрали минималистский дизайн, чтобы направить внимание оператора на самые важные параметры системы. Они убрали отвлекающие моменты и оставили только самый нужный текст, сделав акцент на крупных, интуитивно понятных графических элементах. Всего раз взглянув на экран, даже с большого расстояния, оператор может оценить состояние важнейших процессов системы.

Weber Power Control дает операторам оборудования мгновенный обзор важнейших параметров процесса. Исключительно быстрый отклик интерфейса – заслуга мощного промышленного ПК из серии B&R Automation PC 910, оснащенного процессором Core i7. (Источник: Франц Россман)

По краям центральной информационной панели спрятаны дополнительные панели, содержащие более подробную информацию и настройки параметров. Эти панели можно просматривать, нажимая или потирая пальцем, поэтому для перехода к любой важной настройке достаточно одного касания. Позволив пользователям индивидуально настраивать выбор и компоновку параметров и встроив справочные инструменты для облегчения диагностики и устранения неисправностей, разработчики Weber Power Control смогли минимизировать число шагов, необходимое для любого действия.

Управление сложностью

"Мы – инновационная компания, поэтому постоянно повышаем эффективность своих решений для соответствия потребностям наших пользователей, – говорит Александр Берк, менеджер отдела разработки программного обеспечения и электроники компании Weber. – Это неизбежно усложняет систему. Но если мы все сделаем правильно, оператор даже не заметит сложности и продолжит работать, не отвлекаясь. В случае Weber Power Control мы пользовались аппаратными средствами B&R для создания четко структурированного интуитивного пользовательского интерфейса, который вписывается в наш замысел, как никакое другое решение на рынке". Члены жюри "Red Dot Design Award" согласились с мнением Берка и отметили устройство ЧМИ престижной наградой в категории "Коммуникационный дизайн". Кроме того, компания Weber была награждена за лучший коммуникационный дизайн на конкурсе "iF Design Award" в 2014 году и номинировалась на "German Design Award" 2015 года. Структура ПО была запрограммирована с помощью веб-технологий и применяет OPC UA в качестве промежуточного ПО. Это позволяет без каких-либо усилий подключаться ко всем типам машинного оборудования и системам управления линией.

B&R выполняет все условия

Учитывая тщательность разработки и внимание к деталям при создании Weber своего программного обеспечения ЧМИ, компания была столь же требовательна при выборе аппаратной платформы для него. После подробного изучения предложений на рынке и оценки решений нескольких поставщиков безусловным победителем стала компания B&R. "Решающим аргументом стало то, что мы получаем комплексное решение, – поясняет Берк. – Если говорить о конкретных достоинствах, можно упомянуть производительность промышленного ПК B&R, их большой ассортимент соответствующих панелей "мультитач" и то, что B&R разрабатывает все свои аппаратные средства абсолютно масштабируемыми". В сочетании с быстро реагирующей структурой ПО именно эта масштабируемость позволяет Weber адаптировать свое решение ЧМИ к оборудованию самых разнообразных рыночных сегментов, затрачивая минимум усилий. Weber Group уже выгодно использовала эту функцию, адаптировав новое решение к машинам, выпущенным ее филиалом TEXTOR.

Специализированная панель оператора на базе B&R Power Panel 900 со степенью защиты IP69K отвечает самым жестким санитарно-гигиеническим требованиям. (Источник: Франц Россман)

Полная масштабируемость

Вместо дисплеев 18,5", применявшихся для Weber Power Control, в оборудовании TEXTOR используется вариант 12". Для Weber определяющим было наличие панелей в формате 16:9 и пригодность для использования в пищевой отрасли. Чтобы выполнить условия Weber, компания B&R разработала исполнение Power Panel 900 с корпусом из нержавеющей стали с защитой IP69K, без кромок, накапливающий пыль, которое легко очищается и отвечает самым высоким санитарно-гигиеническим стандартам. Если устройство Weber Power Control спроектировано для монтажа на поворотных кронштейнах и имеет захват, позволяющий оператору выбрать необходимое положение, то вариант TEXTOR предназначен для монтажа непосредственно на машину. B&R также обеспечила стеклянную панель проекционно-емкостного экрана "мультитач" небьющейся мембраной для соответствия требованиям пищевой отрасли. Но адаптация своего обширного ассортимента дисплеев – не единственный способ, которым B&R помогает заказчикам без усилий управлять опциями машины. Такой же уровень масштабируемости действует и в случае технологии ПК. "Поскольку каждый ПК B&R определенного поколения или семейства использует один и тот же чипсет, – говорит Берк, – вы можете менять аппаратные средства и работать с тем же самым образом программного обеспечения".

"Решающим аргументом стало то, что мы получаем комплексное решение. Если говорить о конкретных достоинствах, можно упомянуть производительность промышленного ПК B&R, их большой ассортимент соответствующих панелей "мультитач" и то, что B&R разрабатывает все свои аппаратные средства абсолютно масштабируемыми". Александр Берк, менеджер отдела разработки программного обеспечения/электроники, Weber Maschinenbau GmbH

Огромная вычислительная мощность

Weber Power Control предъявляет высокие требования к вычислительной мощности из-за современных функций ЧМИ, таких как управление жестом. Поэтому инженеры Weber сделали ставку на Automation PC 910 с процессором Core i7. Несмотря на уникальную производительность, этот монтируемый в шкаф прочный промышленный ПК не нуждается в активном охлаждении. Новое решение ЧМИ было представлено публике на выставке IFFA 2013 года во Франкфурте, и Weber последовательно внедрить его на всех своих резальных машинах (слайсерах) и подающих линиях во всех регионах, где работает Weber Group. Первый шаг был сделан в начале 2014 года с высокопроизводительным устройством Slicer 906. "Положительная реакция заказчиков побудила нас предложить обновленную версию для систем, уже доступных на рынке", – отмечает довольный Берк.

Загрузить статью в формате PDF:

Укажите страну и язык

B&R Logo