Описание

Machine safety ensures occupational safety by minimizing risks in industrial plants. Standards such as ISO 13849 and EN 62061 regulate safety requirements. The safety of machines is ensured through risk assessment, protective equipment and training.

Learning objectives and content

  • Overview of the CE procedure
  • Determination of the essential normative and legally relevant aspects of machine safety
    • Machinery Directive
    • Conformity procedure
    • Harmonized standards and technical regulations
  • Risk assessment per EN ISO 12100:2010
    • Risk assessment
    • Risk reduction
    • Verification
  • Protective equipment
    • Distance calculation
    • Emergency stop
    • Separating/moving protective equipment
Артикул

SEM500.1

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.

Место проведения мероприятия

B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Германия

Организатор

B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Германия

Телефон:
+49 / 89 996554 - 0

Дополнительная информация

С: 30.09.2026
Начало: 09:00


По: 30.09.2026
конец: 16:00


Свободные места:
Продолжительность: 6 часов

Язык: Немецкий