Описание

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Требуется

Артикул

SEM415.3

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.

Место проведения мероприятия

B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Словакия

Организатор

B&R HQ: Slowakei
Trenčianska
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Словакия

Телефон:
+421 / 32 771 - 9575

Дополнительная информация

С: 21.09.2026
Начало: 09:00


По: 23.09.2026
конец: 16:30


Свободные места:
Продолжительность: 3 День

Язык: Словацкий