Описание

At B&R, motion control goes hand in hand with servo drives, motors and the mapp Motion software package.

This is the basis for other motion and robotic trainings.

  • Contents
  • Name all components in a drive system and explain how they work
  • Select the appropriate drive hardware for your application from the B&R product portfolio
  • Describe the PLCopen motion control standard and learn to understand the mapp Motion concept that is based on it
  • Configure a single axis in Automation Studio and create applications for controlling single axes
  • Use mapp Cockpit for axis commissioning and diagnostics
  • Use various diagnostic tools for B&R drive technology in a targeted manner
  • Simulate a drive system or parts of it
Артикул

TR3-0415-0

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.

Место проведения мероприятия

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Нидерланды

Организатор

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Нидерланды

Телефон:
+31 / 76 5715303

Дополнительная информация

С: 08.09.2026
Начало: 09:00


По: 10.09.2026
конец: 16:00


Свободные места:
Продолжительность: 3 День

Язык: Нидерландский