Описание
The IEC 61131-3 programming languages (ST, LD, FBD) provide standardized access to PLC programming.
- Requirements
- Automation Studio
- Contents
- Use Automation Studio's editor and SmartEdit features
- Work with basic elements and apply commands in Structured Text
- Recognize reserved keywords and use them during programming
- Program command groups and arithmetic functions
- Use comparison operators and Boolean connectives
- Apply elements to program flow control
- Create programs that call actions, functions and function blocks and explain possible use cases
- Sketch state machines and implement them in source code
Артикул
TR1-0246-0
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.
Место проведения мероприятия
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Чехия
Организатор
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Германия
Телефон:
+49 / 89 996554 - 0
Дополнительная информация
С: 09.12.2026
Начало: 09:00
По: 09.12.2026
конец: 17:00
Свободные места:
Продолжительность:
7 часов
Язык: Чешский