Описание

The IEC 61131-3 programming languages (ST, LD, FBD) provide standardized access to PLC programming.

  • Contents
  • Use Automation Studio's editor and SmartEdit features
  • Work with basic elements and apply commands in Structured Text
  • Recognize reserved keywords and use them during programming
  • Program command groups and arithmetic functions
  • Use comparison operators and Boolean connectives
  • Apply elements to program flow control
  • Create programs that call actions, functions and function blocks and explain possible use cases
  • Sketch state machines and implement them in source code
Артикул

TR1-0246-0

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Для получения информации по цене, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по продажам.

Место проведения мероприятия

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Чехия

Организатор

B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Чехия

Телефон:
+420 / 541 4203 - 11

Дополнительная информация

С: 14.10.2026
Начало: 09:00


По: 14.10.2026
конец: 17:00


Свободные места:
Продолжительность: 7 часов

Язык: Чешский