Novos widgets para IHM bem projetadas
A B&R está continuamente expandindo a seleção de elementos de controle modular oferecidos no mapp View. Chamados widgets, esses elementos são convenientemente arrastados e soltos no lugar e, em seguida, configurados. A B&R apresentará inúmeros novos widgets na feira SPS IPC Drives de 2016, com cerca de 100 a mais no decorrer de 2017.
- Destaques
- Desenvolvimento mais rápido de aplicações IHM
- Limpar a interface do usuário
- Fácil customização
Tabelas e gráficos são uma maneira popular de visualizar os dados da máquina. O novo widget mapp View para serviços avançados de relatórios fornece uma maneira fácil de incluir vários tipos de tabelas e gráficos em seu aplicativo IHM.
Os tipos de gráfico disponíveis incluem linha, barra, pizza e donut - cada um disponível em 2D ou 3D. Eles fornecem uma visão clara em tempo real de dados importantes e KPIs. Com base no HTML5, a tabela do mapp View e widgets gráficos podem opcionalmente ser animadas. Os usuários simplesmente tocam em uma seção de um widget animad para ampliar para obter informações adicionais. Os desenvolvedores de IHM podem implementar esses recursos sem qualquer programação. Tudo que eles tem que fazer é definir quais dados devem ser usados.
para cada seu próprio painel de instrumentos
Ao criar um aplicativo IHM com o mapp View, é possível definir quais dados serão visíveis para quais usuários. É até possível criar páginas inteiras dedicadas a um grupo de usuários específico ou função. Além disso, os usuários agora serão capazes de criar seus próprios painéis de instrumentos pessoais.
Eles simplesmente selecionam o conteúdo desejado e posicionam-no na página IHM por meio de arrastar e soltar. O número e o tamanho dos elementos apresentados podem ser adaptados de forma flexível para proporcionar a cada utilizador um painel que satisfaz perfeitamente as suas necessidades.
Seqüências de arrastar e soltar
Linhas de produção modulares com mudanças freqüentes representam um desafio difícil para desenvolvedores de software aplicativo. A capacidade de configurar livremente sequências com uma nova widget mapp View promete tornar as coisas substancialmente mais fáceis
Durante a programação, são definidas unidades mecatrônicas que correspondem aos vários módulos e funções da máquina. Em tempo de execução, o operador então simplesmente arrasta e deixa cair os passos individuais no lugar para criar a seqüência desejada. Os passos podem ser ligados em série ou em paralelo conforme necessário. Antes de iniciar a seqüência, o software da máquina verifica se é tecnicamente viável. Este processo oferece flexibilidade máxima para máquinas e processos modulares.
Programando na aplicação de IHM
Com o novo widget de editor de texto completo, algoritmos simples ou aplicações inteiras de robótica/CNC podem ser programados em texto estruturado diretamente na tela do IHM - em tempo de execução e sem ter que usar uma ferramenta de desenvolvimento de software. O editor oferece recursos convenientes, como preenchimento automático.