Coated X20 systems
Motor controllers
Motor controllers
Componentes e módulos
Número do material
Descrição
X20cMM2436
X20 PWM motor module, coated, 24 to 39 VDC ±25%, 2 PWM motor bridges, 3 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, configurable as incremental encoder
Produtos
PCs Industriais
IHM
Sistemas de controle
Sistemas de I/O
Sistema X20
Coated X20 systems
Sistema X67
Sistema XV