Os módulos UPS são utilizados para fornecer energia para os sistemas que não podem ser conectados diretamente à rede de alimentação 24 Vdc por razões de segurança, pois uma falha de energia poderia causar a perda de dados. Os módulos UPS permitem que o sistema de carga (e. g. PC industrial) possa ser desligado com segurança, sem a perda de dados em caso de falha de energia.
Unidades de baterias
- 24 Tensão de entrada Vdc, tensão de saída 24 Vdc
- Instalação industrial padrão
- Comunicação via interface serial
- Indicador de estado
- Proteção contra descarga profunda, proteção de curto-circuito
- Unidades de baterias livre de manutenção