Omschrijving

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim). Use of ETA light systems (ETAL210.1050-1 + ETAL410.103B-1 with accessories) is an advantage.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Orientation in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Tasks include

  • Add electrical axes to a project and configure them.
  • Start up electrical axes.
  • Start up electrical drives and complete related diagnostic work.
  • Create sequence programs to control axes in automation projects.

Verstrekte trainingsdocumenten

TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 – Basics of mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programming mapp Axis

TM416 – Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Vereisten

SRL210.4 - Training op afstand: Automation Studio 4 Basistraining en ST

Automation Studio wordt gebruikt voor het configureren en programmeren van alle elementen van een B&R-sturing. Van doorslaggevend belang zijn zaken als het verkrijgen van een duidelijk overzicht van alle productgroepen, de eerste inbedrijfstelling van een controller, inzicht in de functies van de runtime-omgeving en vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor geïntegreerde configuratie en diagnostiek.

Deze training legt de basis voor een aantal andere trainingen

Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.

Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.

Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van een ETA Light System (ETAL210.1050-1 met toebehoren) is een voordeel.

Elke dag is er een live sessie gepland. De deelnemers krijgen na afloop oefeningen. Een begeleider zal op afgesproken tijden in de chat beschikbaar zijn. De chat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Plan ongeveer 2-3 uur per dag IN.

Doelen en inhoud

  • B&R-filosofie en producten
  • Werken met Automation Studio
  • Het gebruik van het krachtige geïntegreerde help systeem
  • Totstandbrenging van een online verbinding met het besturingssysteem
  • Werken met de tekst en tabel editor
  • Project engineering voor de hardwareconfiguratie
  • Werken met de tekst- en tabeleditors
  • uncties en opties in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is het besturingssysteem dat op alle B&R besturingen draait. Werken met de tekst- en tabeleditors
  • Configuratieopties in Automation Runtime
  • Runtime en opstartgedrag van de controller
  • Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties

Uw verantwoordelijkheden omvatten

  • Deelnemers maken projecten en configureren besturingscomponenten. Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
  • Deelnemers maken programma's voor automatiseringstoepassingen.
  • De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
  • Deelnemers voeren diagnostiek uit op besturingscomponenten en programma's. De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
Modelnummer

SRL415.3

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Italië

Organisator

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italië

Telefoon:
+ 39 / 029320581

Aanvullende informatie

Van: 12-05-2026
Start: 09:30


Tot: 14-05-2026
Einde: 16:30


Boekingsstatus:
Duur: 3 Dagen

Taal: Italiaans