5AC800.CON2-00

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Electrical properties
Emergency switch-off circuit loop resistance Max. 1 Ω
Mechanical properties
Housing
Material Aluminum (ADC12)
Coating Similar to silver metallic (semi-flat)
Dimensions
Width 68.4 mm
Length 185 mm
Height 25 mm
Weight 500 g
Référence produit:
5AC800.CON2-00
Description:

This extension connector (60° design) is required to connect AP800 displays and extension units.

Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.0 HW Upgrade (5AC800.CON2-00) EXE / 311 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Automation Panel 800 User's Manual PDF / 10 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D file DXF/STEP 5AC800.CON2-00 ZIP / 665 Ko
Dimensions pdf 5AC800.CON2-00 PDF / 57 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo