L’intégration de deux ACOPOS Inverter P77 constitue une avancée notable dans l’architecture d’automatisme de cette machine, et une première pour un client français. Leur adoption n’est pas seulement liée à leur conception matérielle, mais surtout à la valeur ajoutée qu’ils apportent en matière de pilotage du mouvement et d’homogénéité de l'écosystème B&R. Totalement intégrés à Automation Studio et à la suite logicielle mapp Motion, les P77 permettent une configuration rapide, un diagnostic simplifié et une communication temps réel parfaitement synchronisée avec l’automate, assurant ainsi une maîtrise optimale des séquences de rotation du tonneau - un mouvement simple en apparence, mais central pour garantir la qualité du contrôle.
Cette cohérence technologique se traduit également par des gains concrets pour le constructeur : le paramétrage est automatiquement sauvegardé dans l’automate, ce qui autorise un remplacement du variateur sans aucune reconfiguration. Les performances dynamiques du P77, caractérisées par une excellente stabilité de vitesse et une haute répétabilité des cycles, répondent pleinement aux exigences du process. De plus, son architecture offre une véritable marge d’évolution, permettant d’intégrer ultérieurement des fonctionnalités avancées comme le positionnement en boucle fermée.
Pour MONNOT LMT comme pour la Tonnellerie de Mercurey, ce choix s’inscrit dans une logique de fiabilité, de pérennité et de montée en performance, parfaitement alignée avec les besoins d’une production à forte valeur ajoutée.