SuperTrak
Alimentation électrique
Alimentation électrique
Composants et modules
Référence produit
Description
8FZAP0.00.0100-1
SuperTrak motor power supply 1.5 m 1500 W 28 VDC power supply unit to power the shuttle drive. Includes: - Hardware for assembly - 1.5 m wiring harness for connection to the bus system
8FZAP0.00.0200-1
SuperTrak motor power supply 8 m 1500 W 28 VDC power supply unit to power the shuttle drive. Includes: - Hardware for assembly - 8 m wiring harness for connection to the bus system
8FZAP0.00.0300-1
SuperTrak motor power supply 5 m 1500 W 28 VDC power supply unit to power the shuttle drive. Includes: - Hardware for assembly - 5 m wiring harness for connection to the bus system
Produits
PC industriels
Visualisation et commande
Systèmes de contrôle
Systèmes d’E/S
Systèmes de vision
Technologie de sécurité
Entraînements
Systèmes mécatroniques
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak