Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 68 mm
Height 155 mm
Depth 74.5 mm
Weight 2.2 kg
Référence produit:
8F1GCA.ES000A00I-1
Description:
ACOPOStrak end stop CA
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 Mo
Datasheet 8F1GCA.ES000A00I-1 PDF / 104 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak end stop STP / 337 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo