Ambient conditions
Temperature
Operation 5 to 40°C
Storage -25 to 55°C
Transport -25 to 70°C
Relative humidity
Operation 5 to 85%, non-condensing
Storage 5 to 95%, non-condensing
Transport Max. 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 633.8 mm
Height 155 mm
Depth 641.6 mm
Weight 56 kg
Référence produit:
8F1GC.AD66.AA000-1
Description:
ACOPOStrak guide element CA, 180°
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 Mo
Datasheet 8F1GC.AD66.AA000-1 PDF / 668 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak guide element C, 180° STEP file STP / 15 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo