Ambient conditions
Temperature
Operation 5°C to 40°C
Storage -25°C to 55°C
Transport -25°C to 70°C
Relative humidity
Operation 5% to 85%, non-condensing
Storage 95%
Transport 95% at 40°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 837.5 mm
Height 155 mm
Depth 641.6 mm
Weight 47.4 kg
Référence produit:
8F1GC.AC66.BA000-1
Description:
ACOPOStrak guide element CB, 135°
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak User´s manual PDF / 133 Mo
Datasheet 8F1GC.AC66.AA000-1 PDF / 629 Ko
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
ACOPOStrak guide element C, 135° STEP file STP / 15 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo