2NC303.60-1

General information
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Référence produit:
2NC303.60-1
Description:
2010 path processor for ultrasonic transducer 1 pulse encoder input, 700 Hz, 24 VDC 4 inputs for ultrasonic transducers, 56 MHz 4 digital inputs 24 VDC, 10 ms, sink 4 transistor outputs 24 VDC, 1 A 4 analog inputs 0 to 10 V, 12-bit 5 analog outputs +/- 10 V, 12-bit order 2x terminal blocks TB140 separately!
Accessoires optionnels
Undefined
2TB140.9 2010 terminal block, 40 pin Screw clamp
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet 2NC303.60-1 PDF / 154 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo