Nilpeter, líder en impresión flexográfica, y B&R han desarrollado conjuntamente un revolucionario sistema de visión que reduce los residuos, mejora la calidad y minimiza la mano de obra. Establece un nuevo estándar para mantener la precisión del registro de color, incluso con materiales ultraflexibles. La sincronización en microsegundos del sistema entre el movimiento y la visión garantiza una calidad de impresión constante, lo que lo hace único en el mercado. La apuesta de Nilpeter por el nuevo sistema de visión refleja su estrategia más amplia para el futuro de la impresión flexográfica.
B&R y Nilpeter colaboran desde hace mucho tiempo, especialmente en sus departamentos de investigación y desarrollo, para explorar los avances de la tecnología de impresión.
La solución de visión es un sistema de registro de alta velocidad que mantiene el registro del color con precisión, incluso cuando se manipulan materiales ultraflexibles utilizados a menudo en la Nilpeter FA-26 y otras máquinas de la serie FA-Line. Puede mantener el registro tanto durante la aceleración como durante la desaceleración.

Innovador sistema de visión para la alineación de la impresión con la solución de B&R
La precisión de la solución de visión se debe a la solución integrada de B&R, que garantiza una sincronización de microsegundos entre el movimiento y la visión. La cámara captura y procesa continuamente imágenes en tiempo real, detectando y ajustando con precisión cualquier variación en la alineación de la impresión, garantizando así una calidad de impresión constante.
Como componente de la solución de visión, el Smart Sensor de B&R contribuye a la reducción de residuos, la mejora de la calidad y la minimización de la mano de obra en la impresión. El sensor, con su flash multicolor y su procesamiento integrado, facilita el registro preciso del color analizando rápidamente las imágenes y realizando ajustes en tiempo real.
La función de recarga de trabajos de la solución de visión garantiza un registro perfecto desde el inicio de cada trabajo. Esta función está respaldada por una completa base de datos de trabajos que define los criterios específicos para cada tarea, lo que reduce los residuos y garantiza una calidad elevada y constante en todas las impresiones. Ello beneficia los resultados de la empresa y tiene un impacto positivo en las emisiones de CO2, en línea con unos objetivos más amplios de sostenibilidad medioambiental.
La solución de visión también incluye sistemas de respaldo que garantizan la detección de la marca de registro sean cuales sean las combinaciones de colores. Además, el sistema está totalmente integrado con las funciones de recopilación de datos, lo que permite a Nilpeter ofrecer informes de credenciales de calidad. Esto permite a los clientes tomar decisiones informadas basadas en datos precisos y fiables.

Una colaboración fructífera que revoluciona la tecnología de impresión
La apuesta de Nilpeter por el sistema de visión refleja su estrategia más amplia para "El futuro de la flexografía".
"Imaginamos un futuro en el que las máquinas serán totalmente autónomas o las manejará una sola persona que gestionará varias unidades", afirma Carsten Clemensen, director de tecnología de Nilpeter. "Este método no solo aborda la escasez crítica de trabajadores especializados del sector, sino que también garantiza una calidad mejorada y constante en cada impresión"
Jacob Buhl, experto regional en visión, lo resume en pocas palabras: "El innovador sistema de visión ejemplifica el compromiso de B&R de integrar perfectamente las soluciones de visión en las operaciones de las máquinas, impulsando la innovación y redefiniendo los estándares del sector". Junto con Nilpeter, no solo estamos avanzando en la tecnología de impresión, sino que la estamos revolucionando".

Acerca de la FA-Line de Nilpeter
La FA-Line es la imprenta flexográfica más versátil del mercado y el modelo flexográfico más representativo de Nilpeter. Está diseñada para satisfacer las crecientes exigencias de los impresores con una interfaz de usuario intuitiva y situada en una posición cómoda y al alcance del operario.
Más información
1600x900 - (152 KB)