该VNC版本专门适用于贝加莱工业PC
贝加莱VNC Viewer是适用于贝加莱设备的著名远程管理软件的一个版本。该程序可用于远程控制运行VNC Server的另一台计算机。
通过浏览器可以在本地计算机(客户端)上显示远程计算机(服务器)上的屏幕内容,并且还可以在它们之间发送键盘和鼠标信号。
- 贝加莱版本的特点
- 自动连接:启动时自动连接最后一个有效目标
- 自动登录:预设密码登录服务器
- 自动重新连接:自动登录断开的服务器
- “后台”模式使用浏览器作为Windows Shell
- 断开按键:通过按键断开连接
- 可以定义连接喜好
- RFB协议可以扩展贝加莱设备的矩阵按键和LED信号的传输以及额外功能的执行,例如从服务器上启动客户机上的一个进程
- 可用于带Windows 7,Windows XP和Windows CE的贝加莱设备