描述

平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。

目标和内容

  • HMI应用程序和硬件概述
  • mapp View概念
  • mapp View配置指南
  • 页面创建和导航
  • 视觉外观 - 样式
  • 通过OPC UA绑定数据
  • 集成媒体文件
  • 用户角色系统
  • 本地化
  • 事件和行动
  • 在mapp View中显示报警、图表和数据
  • 创建高效的mapp View HMI应用程序

该课程需要使用Automation Studio 4.4和mapp View技术包5.3或更高版本。

任务

  • 参与者为HMI应用程序创建概念。
  • 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
  • 参与者为各种操作面板实施设计。
  • 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
  • 参与者在移动设备上利用Web技术。

提供的文档

TM600 – 可视化介绍

人性总是驱使人们使用图像来描绘物体和事件。这样做的技术和可能性多年来稳步发展,从而开发出了广泛的技术解决方案供您选择。

目标和内容

  • 可视化的定义
  • 人机交互的定义
  • 自动化中的可视化
  • 可视化技术的历史
  • HMI应用程序的要求和选择标准
  • 不同可视化概念的介绍
  • 了解HMI应用程序的设计方面
  • 用户组和权限
  • 其它设计准则概述

名称

模块号

TM600 – 可视化介绍

TM600TRE.00-GER

TM600TRE.00-ENG

TM611 – 使用mapp View

平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。

学习目标和内容

  • mapp View概念
  • 页面创建和导航
  • 视觉外观 - 样式
  • 与OPC UA的数据绑定
  • 集成媒体文件
  • 用户角色系统
  • 本地化
  • 事件和动作

名称

订购号

TM611 – 使用mapp View

TM611TRE.471-GER

TM611TRE.471-ENG

TM642 – Diagnostics, charts and customized widgets

TM642 - Diagnostics, charts and customized widgets

Learning objectives and content

  • Overview of diagnostics tools
  • Criteria for optimal performance during operation
  • Displaying data with diagrams
  • Customized widget creation
  • TM642TRE.492-GER
  • TM642TRE.492-ENG
TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序

mapp View包括各种可以组合且易于配置的标准组件。该培训模块中的练习旨在加深您现有的mapp View基本知识。其它信息、配置选项和各种小部件的组合为设计HMI应用程序开启了全新可能。

该培训模块中的练习分为几类。主要关注领域包括在HMI应用程序中实施动态行为,使用对话框和消息框作为事件和动作系统的扩展任务,以及为用户调整HMI应用程序。

目标和内容

  • 对话框和消息框
  • 在小部件上使用角色和权限
  • HMI应用程序中的动画
  • 具有不同变量类型的任务
  • 使用文本系统练习
  • XML中的内容工程
  • 多客户端/多用户

名称

模块号

TM671 – 创建高效的mapp View HMI应用程序创建高效的mapp View HMI应用程序

TM671TRE.433-GER

TM671TRE.433-ENG

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
模块号

SEM611.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利

组织者

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利

电话:
+437748/6586-0

其它信息

从: 07/15/2024
开始: 09:00


至: 07/17/2024
结束: 17:00


预订状态:
持续时间: 3 天

语言: 德语