描述

IEC 61131-3编程语言提供标准化PLC编程方法。简单而强大的语言结构便于对各种控制系统进行编程。

  • IEC 61131-3标准中指定的编程语言概述IEC 61131-3标准是全球唯一适用于可编程逻辑控制器编程语言的标准。除了顺序功能图之外,它还定义了其它编程语言,如梯形图、指令表,结构文本和功能块图。
  • 基于文本和可视化编程语言之间的差异
  • 使用结构文本(ST)
  • 基本结构
  • 条件
  • 循环
  • 使用数组
  • 步骤切换机制
  • 调用功能块
  • 调用动作
  • 自己创建基本程序
  • 选择使用其它编程语言

提供的文档

TM231 – B&R Coding Guidelines

TM231 - B&R Coding Guidelines

Learning objectives and content

  • Reading rules
  • Naming conventions
  • Readability
  • Comments
  • Coding practices
  • Code review
  • TM231TRE.001-ENG
  • TM231TRE.001-GER
TM240 – Ladder Diagram (LD)

TM240 - Ladder Diagram (LD)

Objectives and content

  • Ladder Diagram features and editor functions
  • Networks and their order of execution
  • Overview of the various contacts and coils
  • Programming binary logic
  • Controlling program flow and jump instructions
  • Calling functions, actions and function blocks
  • Compute and Compare
  • Many exercises for better understanding
  • Diagnostics interface for visual programming languages
TM241 – Function Block Diagram (FBD)

TM241 - Function Block Diagram (FBD)

Objectives and content

  • Function Block Diagram features and editor functions
  • Calling functions and function blocks
  • Order of execution and performing network diagnostics
  • Logic functions: Negation, setting and resetting, extensible functions
  • Controlling program flow and jump instructions
  • Action blocks
  • Additional exercises for better understanding
TM242 – Sequential Function Chart (SFC)

TM242 - Sequential Function Chart (SFC)

Objectives and content

  • Sequential Function Chart features and editor functions
  • Steps and transitions
  • Action steps, entry and exit actions
  • Time monitoring and error evaluation
  • Alternate and parallel branches
  • Jumps and branches
  • Using system variables
  • Program diagnostics and debugging
TM246 – 结构文本(ST)

除了图形化编程语言之外,IEC61131-3标准还定义了结构文本(ST)语言。简单而有力的结构使机器控制器的结构化编程成为可能。

目标和内容

  • 结构文本的特点和编辑器功能
  • 表达式、赋值和关键字
  • 布尔和算术运算
  • 比较运算符和决定
  • 带CASE声明的状态机
  • 调用功能和功能块
  • 调用动作
  • 指针、引用和预处理器
  • 诊断功能和调试

名称

模块号

TM246 – 结构文本(ST)

TM246TRE.00-GER

TM246TRE.00-ENG

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
模块号

SEM246.1

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士

组织者

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士

电话:
+41 / 52 72856 - 00

其它信息

从: 06/05/2024
开始: 09:00


至: 06/05/2024
结束: 17:00


持续时间: 7 小时

语言: 德语