Deniz endüstrisi ve offshore uygulamalar için yenilikçi çözümler

Kargo gemilerinden ve deniz platformlarından limanlara, tersanelere ve hatta insansız su altı araçlarına kadar denizcilik ve offshore sektöründe gezinmek, geniş bir yelpazede çok özel uygulamalar ve teknolojiler gerektirir.

Başarınız için en verimli yolu çizmenize yardımcı oluruz. Scalability+ Bu, kaynaklarınızı uygulamalarınızdan ayıran temel yeniliklere odaklanmanıza izin verir. B&R çözümleri, ekipmanınızın performansını, verimliliğini ve kalitesini arttırırken pazarlama sürenizi hızlandırır.

Akıllı gemi - Entegre, açık, emniyetli ve güvenli

APROL - Akıllı gemi proses kontrolü için esnek platformunuz

Akıllı gemi teknolojisi, gemi emniyetini, güvenliğini ve verimliliğini arttırmanın ve aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmenin anahtarıdır. Akıllı bir gemideki dağıtık izleme ve kontrol sistemiyle makina ve teçhizat, tamamen otomatikleştirilmiş ve koordine edilmiş olur. Bu gemi çapındaki sistem, gemide yerel olarak yada karada, filo yönetim merkezinde, uzaktan çalıştırılabilir.

  • Alarm ve kontrol
  • Her alarm için grafik ve müdahale metni işleme
  • Frekans dağıtımı, çalışma zamanı analizi, alarm olaylarının eğilim grafiğiyle örtüşmesi
  • Çoklu alarm monitörü, çoklu alarm sunucusu
  • Entegre zil kontrolü olan alarm ve kontrol panelleri
  • Güç yönetimi
  • Ölçüm, kayıt ve değerlendirme
  • Tüm enerji kaynaklarından ve tüketicilerden edinim
  • Jeneratör koruması ve senkronizasyonu
  • Yük yönetimi, tüketici durumu, tepe yüklemesi için analizler
  • Süreç kontrolü
  • Ölçeklenebilirlik, kapsülleme, yeniden kullanılabilirlik, modülerizasyon
  • Grafik işleme, resim içinde resim oluşturma, yakınlaştırma
  • Küresel eş zamanlı mühendislik, çoklu çalışma süresi
  • Kimlik doğrulama, onaylama, denetim izi
  • Tahrik kontrolü
  • En zorlu ortamlar için donanım
  • Durum izleme: Duruma dayalı izleme, karşılaştırma, teşhis
  • reACTION Teknolojisi

Tam redundancy

Redundancy

Şunlardan birini seçin:

  • Server redundancy
  • Hot standby controller redundancy
  • Çeşitli network redundancy türleri
  • Güç kaynağı redundancy
  • Sensör/aktüatör redundancy

Sağlam, dağıtık, ölçeklenebilir

X20 SystemX90 mobile control system Bir muhafaza içine monte edilmiş (IP20 korumalı X20 sistemi) olsun veya doğrudan bir yanma motoru (IP66K korumalı X90 sistemi) üzerinde olsun, kablo maliyetlerini azaltmak için B&R I/O, en iyi seçimdir. Bu sistemler, her biri için yeni bir yazılım geliştirmeye gerek duymadan çeşitli konfigürasyonlarda ekipman sunmayı kolaylaştırıyor.

  • Sertifikasyon: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 Uzaklık Güvenli Pusula dahil
  • Entegre güvenlik teknolojisi
  • ATEX ve HazLoc sertifikalı
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı
  • Yoğuşma ve aşındırıcı gazlara karşı, koruma ile kullanılabilir

mapp - Tamamen modüler teknoloji blokları

mapp Teknolojisini kullanan önceden kodlanmış yazılım bileşenleri ile yazılım geliştirme zamanınız ortalama üçte iki oranında düşer. Yazılım mühendisleri temel süreci optimize etmek için daha fazla zaman ayırabilecekler.

mapp Teknolojisi İstediğiniz işlevleri basitçe etkinleştirirsiniz ve otomatik olarak gerekli verileri değiş tokuş etmeye başlarlar; böylece sıfırdan kodlamanın zaman almasından ve hata yapmaktan kurtulursunuz. Örneğin, tam teşekküllü bir enerji izleme sistemi kurmak sadece birkaç yapılandırma ayarı meselesidir.

Şu anda mapp, pazarlama ve bakım maliyetlerinizi azaltmak için 200'den fazla bileşen sunuyor.

  • 3 kat daha hızlı geliştirme
  • Azalan yazılım bakım maliyetleri
  • Yeniliklere odaklanma
  • Azalan kalkınma riski
  • Tam OPC UA uyumluluğu
  • Back-end ve front-end işlevlerinin modüler geliştirilmesi

Açıklık

Gelecekteki tek çözüm, açık bir çözümdür. Açıklık, en rahat kullandığınız araçlarla çalışmanızı sağlar. Makinelerin harici sistemlerle zahmetsizce iletişim kurmasını sağlar ve gelecekteki çözümler için varolan yazılımların tekrar kullanılmasını kolaylaştırarak, ürününüzün daha hızlı pazara çıkması için gerekeni yapar. B&R her seviyede ve her üründe açıklık sunmaktadır.

Simülasyon
Modeling and simulation

Modelica, Catia, WinMOD

İşletim sistemi
Operating systems

ECAD sistemleri
Round-trip mühendisliği
EPLAN Electric P8 ile

IoT / Process control / SCADA
OPC UA
HTTP(s) client, TLS, HTML5,
CSS, JavaScript

Kusursuz entegrasyon
Programming

Uzak görevler
IEC 60870-5-101, -104
IEC 61850*, IEC 61400-25*

PLCopen
Güvenlik teknolojisi,
OPC UA

Genel fieldbus sistemleri
POWERLINK
Modbus,
DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET

openSAFETY
openSAFETY

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo