Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xF9B9 |
LED-индикатор состояния |
1 двухцветный (красный/зеленый), настраиваемый 2 трехцветных (красный/зеленый/синий), настраиваемых, с возможностью регулировки яркости |
Зуммер | Да |
Датчик яркости | Да |
Сертификация | |
UN ECE-R10 | Да |
CE | Да |
Контроллер
Операционная система | Система PPT50 |
Процессор | |
Тип | ARM Cortex-A9, двухъядерный |
Тактовая частота | 800 МГц |
Флеш-память | 512 МБ |
DRAM | 1 ГБ |
Дисплей
Тип | Цветной, TFT |
Диагональ | 10,1 дюйма |
Количество цветов | 16,7 млн (RGB, 8 бит на канал) |
Разрешение | WXGA, 1280 x 800 пикселей |
Контраст | Станд. 800:1 |
Углы обзора | |
По горизонтали | Влево/вправо: станд. 85° |
По вертикали | Вверх/вниз: станд. 85° |
Подсветка | |
Тип | Светодиодная |
Яркость | Станд. 500 кд/м² |
Регулировка яркости | Да |
Срок снижения максимальной яркости в два раза | 50 000 ч |
Сенсорный экран | |
Тип | Мультитач |
Технология | PCT (проекционно-емкостный сенсорный экран) |
Поверхность | Химически закаленное стекло (6H) |
Поворот экрана | Да |
Интерфейсы
Интерфейс IF1 | |
Тип | Ethernet |
Исполнение | M12, D-кодировка |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Интерфейс IF3 | |
Тип | USB 2.0 |
Исполнение | Подключение через клеммную колодку |
Допустимая токовая нагрузка | Макс. 0,5 A |
Дискретные входы
Количество | 8 |
Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока |
Входное напряжение | От 9 до 32 В постоянного тока |
Входная цепь | Потребитель |
Входной фильтр | |
Аппаратный | Около 20 мс |
Программный | Нет |
Входной ток |
Станд. 1,3 мА (при 12 В пост. тока)
Станд. 2,5 мА (при 24 В пост. тока) |
Входное сопротивление | Станд. 9 кОм |
Пороговый уровень переключения | Станд. 50 % от напряжения питания |
Дискретные выходы
Количество | 4 |
Исполнение | Источник (полевой транзистор в режиме источника тока) |
Номинальное напряжение | 12/24 В постоянного тока |
Номинальный выходной ток | Макс. непрерывный ток 0,5 А |
Защита выхода |
Отключение при перегрузке по току или при коротком замыкании, встроенная защита для коммутации индуктивных нагрузок
|
Возможности диагностики | Отображение состояния посредством обратного считывания |
RDS(on) | Макс. 100 мОм |
Остаточное напряжение | Менее 0,1 В при номинальном токе 0,5 А |
Дополнительные функции |
Отключение при перегрузке / коротком замыкании: да (для каждого канала), требуется квитирование пользователем
Аппаратный фильтр при обратном считывании: около 20 мс Программный фильтр при обратном считывании: отсутствует Допускаются краткосрочные перегрузки при включении. |
Электрические характеристики
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Любое | Да |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP66 |
Условия окружающей среды
Механические свойства
Лицевая панель | |
Цвет | Черный |
Размеры | |
Ширина | 271,5 мм |
Высота | 190 мм |
Монтажная глубина | 53 мм |
Вес | 1260 г |
Номер модель:
6PMT50.101E-19BОписание:
Панель Power Panel T50 mobile, 10,1 дюйма, стеклянная лицевая панель, 1 интерфейс Ethernet. ЦП и память: ARM Cortex-A9, 800 МГц, двухъядерный, 1 ГБ ОЗУ, 512 МБ встроенной флеш-памяти. Дисплей и сенсорный экран: 10,1 дюйма, разрешение 1280 x 800 (WXGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой, книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 интерфейс USB 2.0 (подключение через клеммную колодку). Клиентское ПО: встроенная сервисная страница, клиент VNC, встроенный веб-браузер.
Дополнительные аксессуары
Кабель POWERLINK/Ethernet
X67CA0E41.0010 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 1 м |
X67CA0E41.0020 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 2 м |
X67CA0E41.0030 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 3 м |
X67CA0E41.0050 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 5 м |
X67CA0E41.0150 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 15 м |
X67CA0E41.0500 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, длина 50 м |
X67CA0E61.0010 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 1 м |
X67CA0E61.0020 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 2 м |
X67CA0E61.0050 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 5 м |
X67CA0E61.0100 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 10 м |
X67CA0E61.0150 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 15 м |
X67CA0E61.0200 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы M12, длина 20 м |
X67CA3E41.0150 | Соединительный кабель POWERLINK/Ethernet, разъемы RJ45 и M12, может использоваться в гибком кабель-канале, длина 15 м |
Крепления
6PM.AC.PAN-101 | Комплект принадлежностей для монтажа панели T50 mobile диагональю 10,1 дюйма |
Монтажные инструменты
X67ACTQMX | Комплект динамометрических ключей X67 для разъемов M8 и M12, а также для разъемов с шестигранной головкой |
Принадлежности для кабелей POWERLINK/Ethernet
X67AC2E01 | X67 male M12 connector, 4-pin, D-keyed, shielded, insulation piercing connection |
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.101E-19B) | EXE / 610 KB | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.101E-19B) | EXE / 613 KB |
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D files STP 6PMT50.101E-19B | ZIP / 7 MB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Power Panel T50 mobile user's manual | PDF / 7 MB |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (6PMT50.101E-19B) | EXE / 6 MB |
Образы Linux | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PMT50 | EXE / 223 MB | |
V4.7 LX Upgrade PMT50 ZIP | ZIP / 228 MB |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
UN ECE-R10 | PDF / 378 KB |