Cranes that transport payloads suspended from sling systems can be particularly sensitive to rotations on the skew axis. With mapp Crane, B&R now offers a solution to damp this effect.
B&RのAutomation PC 910では、この度オプションとして、Intel XEONプロセッサをご利用いただけるようになりました。新しいマイクロアーキテクチャは、以前のCore i プロセッサの高性能オプションに比べ、大幅に強化されています。
From September 18-23 at the EMO Hannover exhibition, B&R will be presenting operator panels for machine tools that can communicate via OPC UA with CNC systems from various vendors. Machine manufacturers are given the freedom to use the CNC system of…
drinktec 2017において、B&Rは新世代の製品搬送をご紹介します。すばやくフォーマット切替ができ、高速でスロッシング・フリー – スマートな飲料生産を始めるには、ますB&Rブースをご訪問ください。
B&RはABBのマシン、ファクトリー・オートメーションの中核となります欧州委員会競争総局の認可により、B&Rは2017年7月6日をもって正式にABBグループの一員となりました。B&RはABBグループ内の独立したビジネス・ユニットとして、運営していきます。
B&Rの産業用搬送システムは、豊富なシミュレーション機能をご提供します。 3Dシミュレーションでは、ロボットやCNCのような同期するサブシステムと合わせた、すべてのシャトルの挙動を見ることができます。
ネットワーク組込み型ライトカーテンのプログラミングに新しいファンクション・ブロックを使うことにより、B&Rは小バッチサイズの製造を容易にしました。
B&Rの産業用搬送システムは、液体をこぼすことなく迅速に搬送可能にします。SuperTrakは、スロッシング防止テクノロジーを提供する市場で唯一のシステムです。
B&Rは統合型セーフティテクノロジーに新しくブラックアウト・モードを加えました。この機能によって、ネットワークやメイン・コントローラの故障後にもセーフティ・アプリケーションの実行を継続することができます。これからは、高価なリダンダンシ・ソリューションを使わなくても、セーフティ・アプリケーションの可用性を最大化することができるようになります。
B&Rはmappテクノロジー・ソフトウェア・フレームワークの拡張を続けます。新しいmapp Tweetは、マシン・アプリケーションからテキスト・メッセージやメールを送信できるようにします。高度な情報処理力が機械の可用性を高めます。
- previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 次へ