Description

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

Cette formation est un prérequis pour beaucoup de formations de niveau plus avancé

Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.

Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.

Tous les exercices sont effectués dans l'environnement Automation Runtime Simulation (ArSim).

Un cours est donné en "live" une fois par jour. Après chaque cours, les participants reçoivent des exercices. Un formateur est ensuite disponible sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Le tchat peut être aussi utilisé pour avoir des échanges avec d'autres participants. 2 à 3 heures par jour sont nécessaires.

Objectifs pédagogiques et contenu

  • enum-title
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Définition d'une configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration dans Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation de fonctions de diagnostic intégrées

Documents fournis

TM210 – Working with Automation Studio

TM210 - Working with Automation Studio

Learning objectives and content

  • Installation and licensing
  • Creating and opening projects
  • Working with the simulation environment
  • Getting to know the user interface
  • Setting up hardware configurations
  • Module configuration and I/O mapping
  • Installation and initial startup
  • Establishing an online connection
  • Overview of programming methods
  • Declaring variables
  • Installing software updates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Learning objectives and content

  • Requirements and properties of a real-time operating system
  • Installation and commissioning
  • Memory management and types of memory
  • Automation Runtime startup behavior
  • Initialization of programs and data during startup
  • Cyclic program sequence and scheduling
  • Transferring and updating programs
  • I/O management
  • Timing configuration
  • Diagnostic functions in Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnostics

TM223 - Automation Studio diagnostics

Learning objectives and content

  • Overview of integrated diagnostic tools
  • Selecting the correct diagnostic tools
  • Reading system information
  • Operating modes and the logbook
  • Creating user log entries
  • Observing and analyzing process values
  • Reading and writing process values
  • Recording data in a real-time context
  • Analyzing I/O states and forcing
  • Software analysis during programming
  • Debugging and profiling
  • Using variables in programs
  • Web-based System Diagnostics Manager
  • Querying and displaying the operating status
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
Référence

SRL210.4

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Espagne

Organisateur

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espagne

Informations supplémentaires

De: 03/06/2024
Du: 09:00


Au: 06/06/2024
Fin: 13:00


Statut réservation:
Durée: 4 Jours

Langue: Espagnol