Les PC industriels de B&R sont spécialement conçus pour répondre aux attentes des industriels en terme de robustesse, de fiabilité et de disponibilité. Dans de nombreuses industries, les décideurs choisissent les PC industriels de B&R car les PC les plus économiques à première vue s'avèrent les plus coûteux sur le long terme. Au final, c'est le coût total du produit tout au long de sa durée de vie qui importe. Et c'est sur la durée que les avantages économiques des PC industriels de B&R sautent aux yeux.
Puissant
L'Automation PC 910 est un véritable concentré de puissance. Équipé d'une technologie de pointe avec la toute dernière génération des processeurs Intel Core i, l'Automation PC 910 est le meilleur choix pour les applications exigeantes et notamment celles avec des visualisations complexes. Les interfaces USB 3.0 offrent une connectivité optimale pour l'intégration de systèmes de vision industrielle. A cela s'ajoute bien sûr l'avantage économique évident que procure le remplacement de plusieurs PC peu puissants par une seule unité haute performance.
Économe en énergie
Autre avantage de la technologie Intel® Core™ i de 3ème génération : elle parvient à accroître considérablement la performance tout en réduisant la consommation électrique. L'efficacité énergétique est ainsi maximisée, et les ventilateurs internes éliminés. Les applications nécessitant l'utilisation de plusieurs PC industriels bénéficient grandement de la consommation d'énergie réduite des Automation PC 910.
Robuste
La conception robuste de l'Automation PC 910 convient parfaitement à un fonctionnement continu dans les environnements les plus difficiles. Il ne présente aucune connexion câblée à l'intérieur du boîtier et se décline en de multiples variantes sans aucune pièce tournante.
Fiable
Chaque PC est soumis à des tests de fonctionnement complets avant d'être expédié. Une inspection complète des propriétés du système, des composants et des interfaces est réalisée. Après plusieurs années de fonctionnement fiable, la différence de coût sera notable.
Sur mesure
L'Automation PC 910 s'adapte parfaitement aux exigences spécifiques de chaque application. Choisissez d'abord la puissance du processeur et la taille du boîtier, puis adaptez tous les autres composants, de la capacité mémoire au support de stockage (CFast, disque dur ou SSD, par exemple), en fonction de vos besoins.
Prêt à l'emploi
Ces PC industriels sont livrés totalement prêts à l'emploi. Les constructeurs de machines OEM peuvent faire envoyer l'Automation PC directement à leur fournisseur d'armoire électrique avec tous les logiciels entièrement installés. Sur demande, B&R peut geler des versions de BIOS et de firmware pour assurer une parfaite cohérence sur le long terme, ce qui constitue un énorme avantage pour les machines et systèmes certifiés individuellement.
Disponibilité sur le long terme
L'Automation PC 910 restera disponible pendant de nombreuses années. Une fois le PC intégré dans une machine, plus aucun travail de maintenance n'est nécessaire. La machine peut être produite en série et fonctionner sans aucune interruption pendant plus de dix ans.