Posible gracias a: comunicación a nivel de campo con OPC UA sobre TSN, seguridad OPC UA
Posición inicial
Un fabricante de maquinaria está desarrollando una estación de carga para coches eléctricos. Para ello, necesita una solución de comunicación independiente del proveedor y preparada para el futuro.
Problema
- Fluctuaciones de energía: la estación de carga eléctrica está sujeta a fluctuaciones de energía, que deben compensarse sin pérdida de tiempo.
- Conexión remota: la estación de carga debe permitir el acceso remoto para el mantenimiento, la supervisión y el cálculo de los costes.
- Comunicación en red: la comunicación dentro de la estación de carga eléctrica debe ser independiente del proveedor y segura.
Solución
Cambiar a una red OPC UA sobre TSN. El mecanismo de publicación/suscripción de OPC UA permite compensar rápidamente las fluctuaciones de energía. Los mecanismos de seguridad de OPC UA permiten una comunicación informática segura y recuperar los datos de la nube.
Ventajas
- Interfaz definida una sola vez
- Sencilla gestión de usuarios: visualización clara de las autorizaciones de acceso a través de la gestión de derechos y roles de OPC UA
- Comunicación independiente del proveedor