• 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

热电联产机组

Blockheizkraftwerk_Header

凭借超过15000台的现场安装量,贝加莱是一家在该领域内完善的自动化合作伙伴。

其基础是扩展型X20系统,它非常适合小型、中型和大型热电联产机组使用。例如,有用于发电机同步的专用模块,也有通过振动测量实现状态监测的专用模块。

具有成本效益和可定制的C系列和T系列显示设备可用作集成控制器或纯当显示设备。

通过使用Automation Studio开发工具可以有效地配置系统,它使用开放的标准,允许连接其它工具(如电气配置和仿真工具),并且能够自动生成代码(由MATLAB/Simulink或MapleSim提供)。

贝加莱拥有完美的解决方案...

强大的控制平台

贝加莱成熟的X20系统特点在于,凭借其紧凑性,模块化和灵活性能够适应任意应用。

广泛的产品组合,所有现场总线系统

超过250个不同的X20模块适用于几乎任意应用。所有相关现场总线系统的接口都可以用于将各种传感器,系统等集成并连接至X20系统。

经批准用于海上使用和宽温范围

几乎所有标准系统组件都拥有海事应用认证。经过严格测试的产品都拥有品质认证,这使它们可以应用于船上或海上。除了少数例外,X20系统提供的连续操作温度范围从-25至+60°C。

重载结构

除了带IP20防护等级的产品之外,还有100%防潮和耐腐蚀性气体的带涂层系统,以及拥有IP67防护等级的X67系统。

X20DI9371 I_O_white_mit icons
发电机电网同步

能源技术的核心功能是发电机同步并网。这正是X20CM0985-1电网同步模块的用武之地。该设备的安装量超过15000个,经过多年现场证明。它结合了广泛的功能,可以满足众多应用需求:

  • 同步发电机并网,
  • 多功能测量任务,
  • 发电机保护功能以及
  • 电网参数监控

集中于一个模块。

状态和电能表本地输出

除了连接变流器和电压测量之外,该模块还拥有多路数字量输出。例如,可以启动耦合开关,外部电能表也可以提供计数脉冲。控制器可以使用所有测量值,它还可以处理模块配置。

X20CM0985-1
智能振动测量

X20CM4810振动测量模块以低成本和易用性为其主要特点。

集成损坏识别

复杂的频率选择性数学估算可以在模块上直接配置,以便立即检测到变化,并做出即时响应。当然,也可以将测量到的原始数据加载到控制器上。

  • X20CM4810的技术特点:
  • 4路IEPE通道
  • 24位分辨率
  • 51.6 kHz采样频率
  • 频率选择性宽带参数估算
  • 频率选择性包络或振幅谱估算
  • 频率选择性信号变化参数估算
  • 在模块上存储原始数据
7b3fae38e6ecae41abd2b41666137278cc021d49
成本优化的显示

Power Panel C系列和T系列可作为成本优化的显示设备。C系列可作为带集成PLC功能的控制器,T系列可用作显示终端。这两个系列都拥有各种显示尺寸、格式和面板表面颜色。

  • 这些产品的特点是:
  • 极其紧凑的设计,
  • 经过优化的边框宽度不会影响安装和表面密封
  • 以及具有成本效益的接线。

自定义外观

客户定制化面板可供选择,甚至还可以获得初始原型。

T30
高效的开发工具

Automation Studio是针对自动化解决方案各个方面的最终开发和运行环境 – 从控制和运动技术到HMI,操作和集成安全技术。

Automation Studio发起应用开发革命:

  • 一个工具适用于所有应用
  • 直观的用户指南
  • 自动化项目的所有方面拥有一致的用户界面
  • 知识产权保护
  • 通过加密和用户库保护知识产权
  • 应用模块:来自不同项目的独立,自主的应用程序在一个控制器上
  • 软件开发完全自由
  • 独立于硬件的软件开发
  • 采用IEC 61131-3,C,C++和CFC语言编程
  • 自动代码生成,例如由MATLAB/Simulink,MapleSim...
  • 无限制使用丰富的功能库
  • 集成远程访问
  • 全面的远程诊断
  • 智能软件更新机制
Laptop mit AS4
开放的标准

开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它允许机器与外部系统之间实现轻松通信,通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。贝加莱提供各层和各产品开放性。

OR BOx left
OR Box right
自动代码生成

在专门的工具中开发的算法和控制环可以通过自动代码生成非常快速准确地在控制程序中实现。贝加莱提供若干经认证的接口,如面向MATLAB/Simulink或MapleSim。

简单的Simulink接口

使用Simulink接口很简单:控制器上的输入/输出变量可以在Simulink中简单定义。然后控制程序或组件就能使用Simulink的全部功能。

Automatisierte_Codegenerierung
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .