全球最大的软件生态系统
贝加莱的增强跨界操作系统 – 简称exOS – 使得将开源Linux软件集成到工业控制系统中成为可能。这将能够实现工业4.0和工业物联网所设想的高级自动化解决方案类型。
克服IT/OT语言障碍
为了创建今天最先进的机器设计,OEM厂商需要依靠跨学科的团队,其中包括运营技术(OT)和信息技术(IT)方面的专家。问题是今天的控制系统无法执行更高级的编程语言。OT和IT专家使用不同的编程语言进行工作,因此很难为联合解决方案找到共同点。尽管OT专家精通机器设计、PLC编程和调试,但是他们的IT同事却更多地使用C++、Python或JavaScript等高级编程语言,并运用开源软件和Linux。exOS通过使控制系统能够理解高级编程语言,现在为机器制造商提供了一种全新方式来为其机器开发复杂的混合解决方案。
注意:目前正在进行技术实施,详情请联系您的贝加莱代表