光源对于图像质量起着至关重要的作用。贝加莱的机器视觉光源作为自动化系统的组成部分,可以轻松地实现与机器应用程序中的其它传感器、电机位置和事件同步。即使在同步多个相机和光源时,也能保证微秒级精度的光源控制。
多色光源具有强烈对比
图像处理应用程序需要高分辨率,以便清晰地识别颜色对比度。智能相机使用单色传感器和多达四个LED灯条来实现此目的,在运行过程中,这些灯条可以在不同的单色以及各种滤镜选项之间进行切换。
使用彩色相机,几乎不可能在RAL 2003和RAL 2007这两种橙色色调之间进行区分。另一方面,如果使用单色相机并用蓝光照亮物体,则会在它们之间产生明显的对比度。
背光准直膜用于精准测量
通过使用紫外线照射磷光表面可以实现非常强烈的对比度值。否则,在紫外线下可以清楚地看到香槟酒瓶箔片中看不见的安全特征。
背光准直膜用于精准测量
集成在背光中的准直膜限制了光的传播方式。仅允许沿特定方向传播的光线通过。这对于使用圆形物体的阴影图像来测量圆形物体但精度要求又不允许使用远心照明的应用而言尤为重要。