ARwin运行环境与Windows® XP Embedded或Professional操作系统一起运行,同时亦满足实时性与确定性要求。当ARwin控制应用程序的实时方面时,Windows XP操作系统运行其标准应用程序。其它ARwin性能:
- Windows®蓝屏保存ARwin,即使Windows® XP崩溃亦存在。
- 在工业PC上拥有ARNC0 SoftCNC功能(1A4600.10-2/1A4600.20-2)
- 贝加莱APC提供最高性能的控制,运动和显示
- 亦可进行桌面操作(1A4600.20-2/1A4600.20)