请选择国家和语言

贝加莱是第一家推出人机协作技术的智能轨道制造商。五种集成安全功能允许人员直接在轨道旁工作,无需使用安全栅 – 不会削弱生产力。

由于技能、智能和快速学习新任务的能力,人类操作员在许多生产线上仍然是不可或缺的。因此,手动工位将继续在未来的工厂中发挥着重要的作用。这使安全的人机协作与缩短上市时间和提高投资回报吸引力相结合变得更重要。智能型ACOPOStrak输送系统和贝加莱人机协作技术将使其成为可能。

  • 亮点
  • 无需安全栅
  • 零停机设置模式
  • 选择性激活安全功能
  • 提升OEE和ROI

柔性安全功能

安全人机协作具有五种核心集成安全功能:安全扭矩断开(STO)、安全限速(SLS)、安全限力(SLF)、安全方向(SDI)和最大安全速度(SMS)。这些功能允许穿梭车减速至安全速度,并在工作人员附近时施加安全有限的力。在轨道其它区域,或当周围没有人时,穿梭车便会以全速和满功率行进。此外,6毫秒的最大安全响应时间也非常短。

安全限速和其它四种安全功能可以确保操作人员在与机械交互时的安全。

柔性化是真正使贝加莱人机协作技术与众不同之处。安全速度和安全力的限定值并非是固定值,而是在运行时由安全应用程序动态计算得出的,并可根据需要启用或停用。安全速度计算甚至还可以考虑到穿梭车的载重。这允许不同载重的穿梭车以其各自最大安全速度行进,不会造成危险。

零停机安全设置

ACOPOStrak的安全功能还可以实现安全设置模式。在设置模式下,可以根据相应轨道部分的需要启用速度和力限制。一旦人员离开安全区,就会解除限制,而且可以根据需要在减速和全速运行之间进行切换。其它系统本质上具有能够限速的轨道元素,但是这种限制无法禁用或调整。

效率和收益

由于错误响应时间极短,因此安全间隙可以小得多。即使使用了协作的手动工位和安全设置模式,轨道周围的机器也可以保持尺寸紧凑。这增加了投资回报率,并缩小了机器占地面积。人机协作技术将ACOPOStrak的终极生产效益提升到了一个全新水平。

请选择国家和语言

B&R Logo