客户收益
应用实例 - exOS实践
适合各种场景的解决方案
集成功能
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
工业物联网解决方案
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
电缆
SDL柔性电缆
SDL柔性电缆
组件和模块
物料号
描述
比较
5CASDL.0018-03
柔性 SDL 电缆 - 1.8 m
5CASDL.0050-03
柔性 SDL 电缆 - 5 m
5CASDL.0100-03
柔性 SDL 电缆 - 10 m
5CASDL.0150-03
柔性 SDL 电缆 - 15 m
5CASDL.0200-03
柔性 SDL 电缆 - 20 m
5CASDL.0250-03
柔性 SDL 电缆 - 25 m
5CASDL.0300-03
柔性 SDL 电缆 - 30 m
5CASDL.0300-13
带延长器的柔性 SDL 电缆 - 30 m
5CASDL.0400-13
带延长器的柔性 SDL 电缆 - 40 m
5CASDL.0430-13
带延长器的柔性 SDL 电缆 - 43 m