半导体/电子
印刷
塑料
适用于塑料行业的自动化解决方案
业绩
应用报告
增材制造
功能
生命周期管理
后加工自动化
自动化合作伙伴
业绩
汽车行业
机器和生产线
贝加莱拥有完美的解决方案...
海事及海洋工程
环保及循环再造技术
移动自动化
纺织
机器和过程
贝加莱拥有完美的解决方案...
业绩
能源
热电联产
常规电站
太阳能
波浪能和潮汐能电站
风能
石油和天然气
新能源发电
区域供热智能计量
改变是为了更好
风能
金属加工
References
锂电池
食品饮料
技术方案
过程优化
安全和质量
服务和支持
技术
技术
exOS
客户收益
应用实例 - exOS实践
适合各种场景的解决方案
集成功能
IIoT
mapp技术
OPC UA
OPC UA over TSN
有关OPC UA over TSN的常见问题解答
历史
Pilot applications – OPC UA and TSN in action
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
电缆
SDL电缆 - 45°连接器
SDL电缆 - 45°连接器
组件和模块
物料号
描述
比较
5CASDL.0018-01
SDL 电缆 - 45 度接口 - 1.8 m
5CASDL.0050-01
SDL 电缆 - 45 度接口 - 5 m
5CASDL.0100-01
SDL 电缆 - 45 度接口 - 10 m
5CASDL.0150-01
SDL 电缆 - 45 度接口 - 15 m
Close