革命性接线

Smart Display Link 3传输技术为构建模块化机器和系统提供了明显的优势。

第三代翻开了这一数字化显示传输技术成功故事的新篇章。Smart Display Link无与伦比的便利性归功于两大优势:完全独立于正在使用的操作系统以及仅通过一根电缆将PC连至操作面板。

接收器
中继器
转换器
SDL3电缆

简单接线

这些类型的解决方案过去需要使用一个拥有完整PC设计的瘦客户端。这不仅要占用更多空间,而且还依赖于所使用的软件和操作系统。最重要的是增加了PC架构的成本。

Automation PC 910和Automation Panel的模块化设计允许它们配备一个可选的SDL3接口。

长达100 m

SDL3的新特点是它能够跨越的距离更大。这样就能在更广阔的系统上优化Automation PC和操作面板的布置。SDL3的第二个特点是它使用标准以太网电缆,从而大大降低了长距离电缆成本。

细电缆和RJ45接头非常适用于紧凑的情况下使用,如馈通孔和摇臂系统。

SDL3技术

  • SDL3通过使用标准的以太网电缆实现PC与面板之间的通信。
  • 长达100 m
  • 独立于操作系统和软件
  • 简化接线
  • 小型接头 – 也适用于紧密连接
  • 面板中无需CPU
  • PC系统上无负载
  • 优化图形性能
  • 长期可用性

延续多年

这种模块化设计可以追溯到十年前向市场推出的第一款Automation Panel,它允许现有的机器和系统升级至SDL3,例如在翻新过程中。可选的SDL3转换器也可以用在PC端,从而使Automation PC 810或Panel PC上的SDL接口升级至SDL3。使用哪种类型的触摸屏技术无关紧要,因为无论采用Automation Panel模拟电阻式单点触摸屏还是投射电容式多点触摸屏都可以通过SDL3进行操作。这种灵活性在市场上独一无二。

请选择国家和语言

B&R Logo