客户收益
应用实例 - exOS实践
适合各种场景的解决方案
集成功能
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
电缆
SDL电缆
SDL电缆
组件和模块
物料号
描述
比较
5CASDL.0008-00
SDL 电缆 - 0.8 m
5CASDL.0018-00
SDL 电缆 - 1.8 m
5CASDL.0050-00
SDL 电缆 - 5 m
5CASDL.0060-00
SDL cable - 6 m
5CASDL.0100-00
SDL 电缆 - 10 m
5CASDL.0150-00
SDL 电缆 - 15 m
5CASDL.0200-00
SDL 电缆 - 20 m
5CASDL.0250-00
SDL 电缆 - 25 m
5CASDL.0300-00
SDL 电缆 - 30 m