• 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

openSAFETY

首个开放且独立于总线的标准

openSAFETY是首个开放且真正独立于总线的安全标准,可用于所有工业以太网和现场总线解决方案。这项技术可以根据目前有效的2006/42/EC机器指导以及其它有效的标准更容易地实施安全方案。通过采用黑色通道原理,openSAFETY是世界上唯一可通过任意现场总线系统传输安全数据的安全协议。

openSAFETY

除了其高度的互操作性之外,该协议的通信方式可以确保所有接收者在同一时间收到并处理消息。这是为什么openSAFETY在响应时间方面先行一步的原因之一。此外,通过POWERLINK实现集成也大大减少了响应时间。这反过来也显著增加了设备和系统的可用性。

不言自明的优势

使用openSAFETY技术拥有众多优势。更快的响应时间与更小的安全间隙相结合意味着生产率得以提升,这对机械制造商而言尤为重要。自动设参和配置服务使系统操作员能够从更快的调试和转换时间中获益。

除了数字量I/O之外,openSAFETY协议还适用于模拟量和温度接口以及符合SIL3和PLe的安全速度测量。它与安全驱动技术相结合能够实现大量极快的安全响应,为机器开发者减少对急停按钮的依赖提供了机会,而急停按钮往往会导致机器损坏。

显著简化接线

通过openSAFETY可以大幅简化安全导向型传感器和执行机构的接线,因为它们可以被连接至标准I/O通道可同步使用相同分布式I/O节点的网络。今天许多安全导向型组件还配备了自己的总线接口,它们能够直接连接网络。在一个完全集成的系统中,不再需要为从安全系统到标准系统的报警触点进行接线。

凭借openSAFETY,贝加莱可以提供系统中所有安全和标准I/O通道的完全透明性。这使得无法在系统中永久建立的模块或机器选项– 包括当它们必须配备必要的安全功能时 – 可以被创建在一个标准软件项目中,并通过在计算机屏幕上简单选择合适的配置投入现场运行。

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.