为了保证得到绝对完美的最终产品,采用尖端自动化技术实现检测和质量控制过程必不可少。

贝加莱可以使您在不影响生产效率的情况下获得最高的质量保证。在要求严格的汽车行业内,为了避免大规模召回和售后质量审查,检测和质量控制的作用无可替代。无论是产品质量还是过程质量都必须得到保证。

贝加莱技术无缝集成了系统诊断和预测性维护功能,且易于操作。

通过集成视觉系统实现质量保证

贝加莱提供智能化和柔性化的视觉产品,包括相机、镜头、照明设备和软件。无缝集成在贝加莱控制系统中可实现整个系统的数据同步交换。图像处理功能易于配置,只需少量编程即可创建应用程序。

通过Automation PC 910实现强大的图像处理

凭借市场上最好的技术,包括新一代Intel® Core™ i系列处理器,Automation PC 910是满足您最雄心勃勃应用的完美选择。USB 3.0端口为集成视觉系统提供了完美连接。它的模块化设计使Automation PC 910可以根据任意应用需要进行完全定制。

通过Web实现高级系统诊断
这个新工具基于贝加莱实时操作系统,它允许用户通过使用任意Web浏览器在任何地方进行无缝系统诊断。

随着最新版本的系统诊断管理器(SDM)的推出,贝加莱已经将一系列强大的新诊断功能添加到现有产品组合中。用户不仅能够从世界上任何地方,而且还可以通过直接方便集成在应用程序中的现成的诊断小程序获取系统硬件和软件相关信息。

由于机器或系统所需要的所有服务功能都已被集成在系统诊断管理器中,因此,不需要进行任何安装,用户就能在任何一台PC上启动它。用户唯一需要的就是一个常规的Web浏览器。系统诊断管理器的外观还可以被单独定制,从而与机器或系统制造商的企业标识相匹配。

许多不同的诊断选项

除了能够快速获取当前的驱动器值之外 – 例如,速度、位置、启动状态或板载输入状态 – 轴错误列表还可以以表格形式提供待定的以及已经得到确认的错误相关信息。SDM还可用于轻松访问和操作集成于驱动器的示波器。通过使用集成的I/O查看器能够检查每个硬件上I/O通道的当前状态,这意味着机器和系统调试比以往更容易。使用电线进行耗时的I/O点测试过程现在已成往事。

系统转储让支持更容易

在维护过程中,只需简单点击鼠标,就能将系统诊断管理器中的所有数据从控制器加载并保存至一个文件。这样便于第二级支持团队离线分析困难的维护案例。对于机器制造商而言,这为处理维护和服务要求开启了新局面。

状态监测

具备提前预测设备及系统故障的能力有助于降低成本并提高可用性。贝加莱状态监测模块不仅可以精确地检测出何时可能需要进行维护,而且还非常容易配置。所有这些模块都是X20控制系统的一部分,因此可以在任意拓扑结构中自由地使用。这些模块的一个特殊功能是,它们可以在模块上实现本地振动分析。结果完全经过处理,其可用性可以最大限度地降低集成的时间和成本。这些结果也提供了对系统力学的详细了解,使现有过程实现最高效的优化。

  • 预测性维护
  • 配置简单
  • X20控制系统的一部分
  • 在模块上实现本地分析
  • 过程优化

请选择国家和语言

B&R Logo