材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

技术数据

概述

  • 产品ID
     
    概述
     
    模块类型
    ACOPOSmotor模块
    19芯混合连接器最大电流负载
     
    电源触点
    最大20 A @ 40°C
    认证
     
    CE
    cULus
    1)
    FSC
    1)
    支持
     
    软件
     
    ACP10
    V2.422或更高
    热特性
     
    冷却方式符合EN 60034-6标准(IC代码)
     
    标准型
    自冷却;无单独表面冷却(IC4A0A0)
    安装8ZBDF风扇套件
    外部冷却;表面冷却采用单独散热模块(IC4A0A6)
    绝缘等级符合EN 60034-1标准
    F
    电机热保护符合EN 60034-11标准
    最大绕组温度155°C (限制在140°C下使用软件)
    工作条件
     
    结构及安装布置类型符合EN 60034-7 (IM代码)
    水平(IM3001);垂直,电机挂在机器上(IM3011);垂直,电机立在机器上(IM3031)
    安装海拔高度超过500 m时额定电流和堵转电流衰减
    每1000 m减少10%
    安装海拔高度超过500 m时连续功率衰减
    每1000 m减少10%
    安装海拔高度
     
    额定
    0 - 500 m
    最大 2)
    4000 m
    防污染等级符合EN 60664-1标准
    2(绝缘材料)
    过压级别符合IEC 60364-4-443:1999
    III
    防护等级符合EN 60529标准 3)
    无可选油封:IP64
    有可选油封:IP65
    安装8ZDFB风扇套件:IP24
    环境条件
     
    温度
     
    运行
     
    额定
    5 - 40°C
    最大
    55°C 4)
    存储
    -25 - 55°C
    运输
    -25 - 70°C
    最大法兰温度
    65°C
    相对湿度
     
    运行
    5 - 85%,无冷凝
    存储
    5 - 95%,无冷凝
    运输
    最大95% @ 40°C
    机械特性
     
    电机油漆
    水溶性漆料,RAL 2005 亚光
    逆变器油漆
    电泳沉积(EPD),黑色
    振动强度符合EN 60034-14标准
    振动强度A级5)
    滚动轴承,动态承载量和额定寿命
    根据DIN ISO 281
    轴端符合DIN 748
    E型
    油封符合DIN 3760
    A型
    键和键槽符合DIN 6885-1
    N1型键槽;A型键
    轴平衡符合DIN ISO 8821
    半键准则
    安装法兰符合DIN 42948
    A型
    轴端平稳旋转,同轴性和安装法兰表面符合DIN 42955
    公差R
    简介
    ACPm65m UT 50 A
    常规技术数据
  • 1)
    从修订版C1开始。
    2)
    可在海拔高度从500 m至4000 m范围内连续运行(考虑到列出的连续电流衰减)。若有其它要求,请与贝加莱联系。
    3)
    如果未被使用的模块上的所有连接器都被相配的盖子盖上,那么仅能满足指定的防护等级。相配的盖子可选配(X67AC0M08,X67AC0M12,8CXC000.0000-00)。交付时,模块标配IP20。
    4)
    可以连续工作在环境温度从40°C至最大55°C之间(考虑到列出的连续电流衰减),但会缩短使用寿命。
    5)
    要求振动强度B级。

逆变模块

  • 产品ID
    8DIcde.ffggg7i00-1
    8DIcde.ffggg0i00-1
    直流母线连接
    电压
     
    额定
    750 VDC
    连续功耗1)
    (PN / 0.97) + PIM
    直流母线电容
    153 µF
    设计
    19芯混合连接器2)
    电缆长度
     
    最大
    30 m
    24VDC供电
    输入电压
    24 VDC +20% / -25%
    输入电容
    120 µF
    最大功耗
    10W + P抱闸 + P24 VDC Out 1 [0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2 [0 ... 12 W]
    设计
    19芯混合连接器2)
    电缆长度
     
    最大
    30 m
    24 VDC Out 1
    输出电压
    取决于24 VDC 供电
    -
    连续电流
    最大4 A
    -
    防护等级
    电子
    -
    设计
     
    24 VDC
    母 M8 连接器
    -
    COM
    母 M8 连接器
    -
    24 VDC Out 2
    输出电压
    取决于24 VDC 供电
    -
    连续电流
    最大0.5 A
    -
    防护等级
    电子
    -
    设计
     
    24 VDC
    母 M12 连接器
    -
    COM
    母 M12 连接器
    -
    电机连接
    额定开关频率
    5 kHz
    可能开关频率3)
    5 / 10 / 20 kHz
    最大输出频率
    600Hz 4)
    电机抱闸连接
    数量
    1
    连续电流
    1 A
    最大开关频率
    0.5 Hz
    欠压监控响应阈值
    24 VDC -25%
    现场总线
    类型
    POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3)
    设计
    内部2x hub, 2x 19芯混合连接器
    电缆长度
    最大100 m位于两站点间(网段长度)5)
    传输率
    100 Mbit/s
    启动输入
    数量
    2
    接线
    漏式
    电隔离
     
    输入 - 逆变模块
    输入- 输入
    输入电压
     
    额定
    24 VDC
    最大
    30 VDC
    额定电压下输入电流
    80 mA
    开关阈值
     
    <5 V
    >15 V
    额定输入电压下开关延迟
     
    启动 1 -> 0, 关闭PWM
    12 ms
    启动 0 -> 1, 开启PWM
    1 ms
    比较接地电位调幅
    最大±38 V
    设计
    19芯混合连接器2)
    触发输入
    数量
    2
    -
    接线
    漏式
    -
    电隔离
     
    输入 - 逆变模块
    -
    输入- 输入
    -
    输入电压
     
    额定
    24 VDC
    -
    最大
    30 VDC
    -
    开关阈值
     
    <5 V
    -
    >15 V
    -
    额定电压下输入电流
    5 mA
    -
    开关延迟
     
    正向沿
    准备中
    -
    负向沿
    准备中
    -
    比较接地电位调幅
    最大±38 V
    -
    设计
    母 M12 连接器
    -
    支持
    软件
     
    ACP10
    V2.43及以上
    8DIcde.ffggg7i00-1, 8DIcde.ffggg0i00-1 - 技术数据
  • 1)
    在下列条件下有效:总线电压750 VDC,开关频率5 kHz,40°C环境温度,安装海拔高度 <500 m,无降额取决于冷却类型。
    2)
    重要注意事项:19-芯混合连接器设计的最大连接次数为5次。
    3)
    贝加莱建议在额定开关频率下操作模块。针对特定应用而在更高的开关频率下操作模块会降低连续电流,并增加CPU负载。
    4)
    模块的电气输出频率(SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS)受监控以防止双重用途,符合EC 428/2009 | 3A225。如果模块的电气输出频率在不间断超过0.5 s内超出限值600 Hz,那么当前动作失败并输出错误6060(功率元件:超过限速)。
    5)
    当使用混合电缆时,限定在30 m。
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.