材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

订购号

Bestellschlüssel
  •  
    符号
    名称
    123
    d
    H
    M
    3x 200 - 480 VAC
    3x 200 - 230 VAC 或 1x 110 - 230 VAC
    e
    W
    柜内安装
    f
    S
    D
    T
    1轴模块
    2轴模块
    3轴模块
    g
    1
    S
    带编码器的硬接线STO安全技术
    SafeMOTION,带数字量编码器
    h
    x1)
    0
    特定模块选项
    标准
    x1)
    0
    交付含插入式模块
    交付不含插入式模块
    x1)
    0
    交付含可配置附件
    交付不含可配置附件
    kk
    xx1)
    00
    特定客户选项
    无特定客户选项
    ACOPOS P3 8EI伺服驱动器 - 订购号
  • 1)
    各选项或配置占位符

连续电流 Aeff (ccc)

ACOPOS P3伺服驱动器的连续电流Aeff以3个数字代码(ccc) 的形式列出。

  • 订购号(ccc)
    连续电流 [AEff]
    可用作
    1轴模块
    2轴模块
    3轴模块
    1X6
    1.6
    2X2
    2.2
    4X5
    4.5
    8X8
    8.8
    013
    13
    017
    17
    连续电流(ccc)

插入式模块(i)

ACOPOS P3伺服驱动器可带或不带插入式模块。

  • 订购号(i)
    插入式模块
    A
    旋变器 1x 接口
    8EAC0122.001-1
    C
    旋变器 3x 接口
    8EAC0122.003-1
    0
     
    插入式模块(i)

可配置附件(j)

交付含ACOPOS P3 8EI伺服驱动器可配置附件。交付含伺服驱动器产品包中选定的附件。

  • 订购号(j)
    内部制动电阻1)
    前盖
    连接器2(2排)
    连接器1(1排)
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    A
    B
    C
    D
  • 1)
    安装在8EI伺服驱动器中。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.