材料号描述比较产品...
B&R Logo
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

追随我们:

ACOPOSremote

ACOPOSmulti65_WEISS

分布式驱动系统

能够直接将驱动组件集成到机器中是模块化机器制造的基本要求。贝加莱已经设计出ACOPOSremote分布式驱动系统来满足这种要求,可以实现完全优化的驱动解决方案。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...

8CVI分布式逆变器

完全满足应用的驱动解决方案对于保持机器和系统的竞争力是必不可少的。这就是为什么将逆变器直接集成在执行机构环境中的原因 – 无需额外配套措施 –是完美的解决方案。 随着全新的ACOPOSremote驱动系统的推出,贝加莱现在就将这一愿望变成了现实。这种架构在进行机器配置的时候可以提供许多不同的优势。

其它信息

理想的拓扑结构

其中一个显著的优势是逆变器之间采用混合电缆连接。简单地将ACOPOSremote驱动模块串在一起 - “菊花链”接线方案 - 导致简单而灵活的机器架构,能量可以从一个驱动模块传递到下一个驱动模块。

自由选择电机

由于逆变器和电机是分开的,因此用户可以自由地选择最适合驱动解决方案的执行机构。此类安装非常适合日益流行的直线电机和扭矩电机。它可以防止对电机特性产生不利的影响,并且可以尽可能提高整个系统的动态特性。

同类性和兼容性

ACOPOSremote驱动系统可以提供众所周知的ACOPOSmulti驱动器功能,因此它可以被同类地集成到一个驱动解决方案中。

最佳的机器和系统配置基于ACOPOSremote – 这是对要求高性能和灵活性模块化驱动解决方案的强化。

8CVE远程接线盒

8CVE28000HC00.00-1.right

ACOPOSremote 8CVI逆变器通常使用混合电缆连接,可以很容易地将各个模块排列成直线结构。以这种方式使用混合电缆的要求是很多的。除了供电和处理网络通信这些主要任务之外,还需要考虑其它方面如连接器技术,可管理性和弯曲半径。这些要求的总和导致一个合理的最大电缆直径,但它最终会受到提供给这条直线结构中ACOPOSmulti65 8CVI逆变器的最大电流的限制。

在该最大电流不够的应用中,必须通过另一种方式提供必要的功率,使其达到现场中的远程位置并在那里重新分配。正是针对这些情况开发了8CVE远程接线盒。

强大而灵活

和ACOPOSremote一样,8CVE远程接线盒被设计有IP65防护等级,所以它可以被直接安装在机器上。其坚固的外壳使得它非常适用于恶劣工况,并使用户可以将其自由放置在最能发挥其作用的地方。

单独的电缆布线意味着更加自由的空间

由于电源,24 V供电,安全技术(STO信号)和POWERLINK网络都是分开接线的,因此8CVE远程接线盒可以为机器提供大功率(最大30 kW)。

不仅如此,而且还可以使用标准电缆实现可替代的解决方案如使用滑环传输能量。这为用户在使用远程伺服驱动技术的同时使用传统连接器技术提供了灵活性。

广泛的连接选项

8CVE远程接线盒配有四个混合电缆插座,允许电源在最多四路ACOPOSremote 8CVI逆变器直线结构中进行划分。

典型的接线解决方案也没有被忽视。传输STO信号(安全扭矩断开)所必需的连接也包含在8CVE远程接线盒上并且会直接影响连接至混合电缆插座的ACOPOSremote 8CVI逆变器。

此外,8CVE远程接线盒还配有两个本地I/O连接 – 支持模块化机器概念的另一个范例。

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.