材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
B&R Logo

ACOPOSinverter

ACOPOSinverter P84 X64 S44_WEISS

变频器

智能与效率相结合 - 提高工业机械性能 - 通过减少能耗并降低维护成本提高你的系统竞争力。

lib.block.product.categories

  • 组件和模块

材料号描述比较产品...
  • ACOPOSinverter P74

  • ACOPOSinverter P84

ACOPOSinverter P74

ACOPOSinverter P74是一款适用于三相异步电机和同步电机的变频器,电源电压从200至500 V,额定功率从0.18至15 kW。ACOPOSinverter P74和无编码器同步电机的组合极其紧凑,因此有助于显著减小机器的整体尺寸,并降低其成本。

应用

  • 物料搬运(小型传送带,升降机等)
  • 包装机械(小型贴标机,小型制袋机等)
  • 专用机械(拌和机,捏合机,纺织机械等)
  • 泵,压缩机,风扇
  • 货物升降机
  • 木材加工(自动车床,锯床,铣床等)
  • 金属加工机械(折弯机,焊接机,切割机等)

功能

  • 制动控制
  • 负载分配
  • 限位开关管理
  • 电流限制
  • 扭矩控制
  • 参数设置切换
  • 电机切换
  • PID控制器
  • 通过转速检测功能自动对齐旋转负载(运行时对齐)
  • 欠压管理
  • 高速切断等
ACOPOS_inverter_4er_Gruppe_weiss
  • 50至60 Hz电源电压下的功率范围(kW)
    0.18 - 15
     
    单相, 200 - 240 V (kW)
    0.18 - 2.2
    三相, 380 - 500 V (kW)
    0.37 - 15
  • 驱动
     
    输出频率
    0.1 - 599 Hz
    闭环控制类型
    异步电机
    无编码器矢量控制,电压/频率比 - U/f特性曲线 (2或5个点),泵/风扇描述 (二次特性曲线 Kn2),节能描述 (尤其适合通风)
    同步电机
    无速度反馈矢量控制
    瞬时过载扭矩
    170 - 200% 额定电机扭矩
  • 功能
    功能数
    150
    安全功能
    集成
    STO (安全扭矩断开), SLS (安全限速), SS1 (安全停止1)
    输入/输出数
    模拟量输入
    3
    逻辑输入
    6
    模拟量输出
    1
    逻辑输出
    1
    继电器输出
    2
  • 通信
    集成
    Ethernet POWERLINK

ACOPOSinverter P84

ACOPOSinverter P84是一款适用于三相异步电机的变频器,电源电压从200至480 V,额定功率从0.37至75 kW。
凭借其广泛的性能范围和众多集成的功能,ACOPOSinverter P84可以满足复杂机器最苛刻的要求。

应用

  • 物料搬运(码垛机/卸垛机,传送带,起重设备等)
  • 包装(纸板包装机,贴标机等)
  • 纺织(织布机,梳理机,洗涤机,脱水机,并卷机等)
  • 木材加工(自动车床,锯床,铣床)
  • 高惯量(离心机,搅拌机,非对称机械(抽油泵,冲床)等)
  • 流程系统/物料搬运

功能

  • 制动控制
  • 负载分配
  • 限位开关管理
  • 电流限制
  • 扭矩控制
  • 参数设置切换
  • 电机切换
  • PID控制器
  • 通过转速检测功能自动对齐旋转负载(运行时对齐)
  • 欠压管理
  • 高速切断等
p84_gruppe
  • 50至60 Hz电源电压下的功率范围(kW)
    0.37 - 75
     
    单相, 200 - 240 V (kW)
    0.37 - 5.5
    三相, 200 - 240 V (kW)
    0.37 - 45
    三相, 380 - 480 V (kW)
    0.75 - 75
  • 驱动
     
    输出频率
    1 - 500 Hz @ 整个范围内
    1 - 599 Hz up to 37 kW 最大37 kW @ 200 - 240 V 和 380 - 480 V
    闭环控制类型
    异步电机
    有或无编码器矢量控制,电压/频率比 - V/F曲线(2或5个点) ,ENA系统
    瞬时过载扭矩
    220% 额定电机扭矩持续2 s
    170% 持续60 s
  • 功能
     
    功能数
    >150
    输入/输出数
    模拟量输入
    2
    逻辑输入
    6
    模拟量输出
    1
    逻辑输出
    -
    继电器输出
    2
  • 通信
    集成
    POWERLINK
  • 卡 (可选)
    增量式编码器接口板
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.