材料号 描述 比较产品...
  • 网站
  • 模块号
  • 序列号
登录
登录为用户名登出
载入中...
中文

Please choose your country:

B&R Logo

ACOPOS产品系列中编码器系统/I/O/网络概览

  • 可用
    -
    不可用
    未计划
    不支持编码器系统
    计划但尚未可用
  •  
    ACOPOS
    ACOPOSmulti
    ACOPOSremote
    ACOPOS P3
     
    ACOPOSmotor
    1)
    ACOPOSmicro
    ACOPOSinverter
    编码器系统
    旋变器
    -
    -
    -
    EnDat 2.1
    -
    -
    -
    EnDat 2.2
    -
    -
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    -
    -
    -
    -
    HIPERFACE
    -
    -
    -
    HIPERFACE DSL
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    BiSS C
    -
    -
    -
    Tamagawa
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SinCos - 1Vpp
    -
    -
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Magnescale
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    LinMot
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SSI
    -
    -
    SinCos/SSI
    -
    -
    -
    增量式编码器 5 V
    -
    -
    -
    增量式编码器 15 V
    -
    -
    -
    -
    -
    增量式编码器 12 V
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    增量式编码器 24 V
    -
    -
    编码器仿真
    -
    -
    -
    -
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    -
    -
    -
    -
    插入卡/模拟量I/O选项
    -
    -
    -
    -
    插入卡/计数器选项
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    网络
    X2X
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    POWERLINK
    CAN
    2)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
  • 1)
    不相关,集成解决方案带EnDat 2.2。
    2)
    支持CAN网络至ACP10 V2.99.9。

下载概览

详细信息

ACOPOS

  • 编码器系统
    旋变器
    8AC122.60-3
    EnDat 2.1
    8AC120.60-1
    EnDat 2.2
    8AC126.60-1
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    -
    HIPERFACE
    8AC121.60-1
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    8AC125.60-1
    8AC125.60-2
    8AC125.61-2
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    8AC120.60-1
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    -
    LinMot
    -
    SSI
    8AC123.60-1
    8AC125.60-1
    SinCos/SSI
    8AC125.60-1
    增量式编码器 5 VDiff
    8AC123.60-1
    增量式编码器 5 VSe
    8AC123.60-1
    增量式编码器 15 VDiff
    8AC123.60-1
    增量式编码器 24 VSe
    8AC130.60-1
    编码器仿真
    8AC130.60-11)
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    8AC130.60-1
    8AC131.60-1
    插入卡/模拟量I/O选项
    8AC131.60-1
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK插入卡
    8AC114.60-2
    CAN插入卡 2)
    8AC110.60-3
  • 1)
    编码器仿真可达65 kHz信号频率。
    2)
    支持CAN网络至ACP10 V2.99.9。
ACOPOSmulti

  • 编码器系统
    旋变器
    8BAC0122.000-1
    EnDat 2.1
    8BAC0120.000-1
    8BAC0125.000-1
    8BVIxxxxxxSA.xxxx
    集成
    EnDat 2.2
    8BAC0120.001-2
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    8BVIxxxxxxxS.xxxx
    集成
    HIPERFACE
    8BAC0121.000-1
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    8BAC0125.000-1
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    8BAC124.000-1
    8BVIxxxxxxSA.xxxx
    集成
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    8BVIxxxxxxSA.xxxx
    集成
    Magnescale
    -
    LinMot
    -
    SSI
    8BAC0123.000-1
    8BAC0125.000-1
    SinCos/SSI
    8BAC0125.000-1
    8BVIxxxxxxSA.xxx-x
    增量式编码器 5 VDiff
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.000-1
    增量式编码器 5 VSe
    8BAC0123.001-1
    增量式编码器 24 VSe
    8BAC0123.002-1
    编码器仿真
    8BAC0130.00x-11)
    8BAC0133.000-12)
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    插入卡/模拟量I/O选项
    8BAC0132.000-1
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK
    8BVIxxxxxxxx.xxxx
    集成
    CAN
    -
  • 1)
    编码器仿真可达65 kHz信号频率。
    2)
    编码器仿真可达1 MHz信号频率。
ACOPOSremote

  • 编码器系统
    旋变器
    -
    EnDat 2.1
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    EnDat 2.2
    -
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    -
    HIPERFACE
    8CVIxxxHxxxxx.xx-x
    集成
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    -
    LinMot
    -
    SSI
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    SinCos/SSI
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    增量式编码器
    -
    编码器仿真
    -
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    -
    插入卡/模拟量I/O选项
    -
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK
    8CVIxxxE1xxxx.xx-x
    集成
    CAN
    -
ACOPOS P3

  • 编码器系统
    旋变器
    8EAC0122.001-1
    8EAC0122.003-1
    EnDat 2.1
    8EAC0152.001-1 (单个)
    8EAC0152.003-1 (三个)
    EnDat 2.2
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    8EIxxxxxxSx.xxxx-x
    集成
    HIPERFACE
    8EAC0152.001-1 (单个)
    8EAC0152.003-1 (三个)
    HIPERFACE DSL
    8EIxxxxxxSx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    8EIxxxxxxSx.xxxx-x
    集成
    BiSS C
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    Tamagawa
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    SinCos - 1Vpp
    8EAC0152.001-1 (单个)
    8EAC0152.003-1 (三个)
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    LinMot
    -
    SSI
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    8EAC0150.001-1 (单个)
    8EAC0150.003-1 (三个)
    SinCos/SSI
    8EAC0152.001-1 (单个)
    8EAC0152.003-1 (三个)
    增量式编码器 24 V
    8EAC0130
    8EAC0134
    编码器仿真
    8EAC0130
    8EAC0134
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项1)
    8EAC0130
    8EAC0134
    插入卡/模拟量I/O选项1)
    8EAC0134
    插入卡/计数器选项1)
    8EAC0130
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK
    8EIxxxxxxxx.xxxx-x
    集成
    CAN
    -
  • 1)
    选项板载开发中
ACOPOSmotor

  • 编码器系统
    旋变器
    -
    EnDat 2.1
    -
    EnDat 2.2
    8DIxxx.xxxxxxxxx-1
    集成
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    8DIxxS.xxxxxxxxx-x
    集成
    HIPERFACE
    -
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    -
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    -
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    -
    LinMot
    -
    SSI
    -
    SinCos/SSI
    -
    增量式编码器
    -
    编码器仿真
    -
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    -
    插入卡/模拟量I/O选项
    -
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK
    8DIxxx.xxxxxxxxx-1
    集成
    CAN
    -
ACOPOSmicro

  • 编码器系统
    旋变器
    80VD100PD.C022-01
    80VD100PD.C022-14
    80VD100PS.C02X-01
    集成
    EnDat 2.1
    -
    EnDat 2.2
    80VD100PD.C000-01
    80VD100PD.C000-14
    80VD100PS.C00X-01
    集成
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    -
    HIPERFACE
    80SD100XD.C011-01
    集成
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    -
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    80VD100PD.C088-01
    80VD100PS.C08X-01
    集成
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    -
    LinMot
    80VD100PD.C188-01
    集成
    SSI
    80VD100PD.C033-01
    80VD100PS.C03X-01
    80SD100XD.C033-01
    集成
    SinCos/SSI
    -
    增量式编码器 5 VDiff
    80VD100PD.C144-01
    集成
    增量式编码器 24 VSe
    80SD100XD.C044-01
    80SD100XD.W044-01
    80SD100XD.C04X-13
    80SD100XS.C04X-01
    80SD100XS.C04X-13
    集成
    编码器仿真
    -
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    -
    插入卡/模拟量I/O选项
    -
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    80SDxxxxx.xxxx-xx
    集成
    POWERLINK
    80VDxxxxx.xxxx-xx
    集成
    CAN
    -
ACOPOSinverter

  •  
    ACOPOSinverter
    编码器系统
    旋变器
    -
    EnDat 2.1
    -
    EnDat 2.2
    -
    EnDat 2.2 / SIL 2
    SafeMOTION
    -
    HIPERFACE
    -
    HIPERFACE DSL
    -
    HIPERFACE DSL SIL 2
    SafeMOTION
    -
    BiSS C
    -
    Tamagawa
    -
    SinCos - 1Vpp
    -
    SinCos - 1Vpp / max. SIL 3
    SafeMOTION
    -
    Magnescale
    -
    LinMot
    -
    SSI
    -
    SinCos/SSI
    -
    增量式编码器 5 VDiff
    8I0AC123.300-11)
    增量式编码器 15 VDiff
    8I0AC123.301-11)
    增量式编码器 15 VSe
    8I0AC123.303-11)
    8I0AC123.305-11)
    增量式编码器 12 VSe
    8I0AC123.302-11)
    8I0AC123.304-11)
    增量式编码器 24 VSe
    8I0AC123.306-11)
    编码器仿真
    -
    I/O
    插入卡/数字量I/O选项
    -
    插入卡/模拟量I/O选项
    -
    插入卡/计数器选项
    -
    网络
    X2X
    -
    POWERLINK
    P74 集成
    P84 集成
    CAN
    -
  • 1)
    仅适用于ACOPOSinverter P84。
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.